German sensor pioneer Pepperl+Fuchs is breaking new ground in ultrasonic sensor technology for CAN-based applications in mobile machines: For the first time, machine builders can now use E1-approved ultrasonic sensors with an integrated CAN interface in their mobile machines—making the costly and time-consuming integration of additional CAN interfaces a thing of the past!
De meest recente toevoeging aan de beproefde "L2"-productfamilie van Pepperl+Fuchs maakt een handige configuratie van alle sensorfuncties via CAN op een PLC, een PC (via DTM) of via een USB-CAN-omvormer mogelijk. Nauwkeurige storingsonderdrukking en instelbare breedte van de geluidsbundel bevorderen een optimale aanpassing aan de toepassing: Uitstekende machineonderdelen die storingen zouden kunnen veroorzaken, kunnen worden onderdrukt terwijl de geluidsbundel kan worden aangepast zonder aan meetbereik in te boeten. Dankzij de autonome synchronisatie kunnen verschillende ultrasone sensoren probleemloos in elkaars nabijheid worden ingezet.
Wanneer ze op succesvolle wijze zijn geparametreerd, demonstreren de nieuwe L2-serie CAN-sensoren de indrukwekkende kracht van Pepperl+Fuchs’ industriële ultrasoontechnologie: Afstanden worden op betrouwbare wijze gemeten ongeacht het materiaal, de oppervlaktestructuur of -kleur—zelfs onder de meest uitdagende omgevingsomstandigheden. Beschermingsgraad (IP68), hoge EMC-bestendigheid, en een uitgebreid temperatuurbereik van -40 °C tot +85 °C getuigen van de robuustheid van de sensoren. Om de bekabeling van de apparatuur op mobiele machines te vereenvoudigen, zijn naast de connectoren met ronde aansluitingen die meestal voor industriële automatiseringstoepassingen worden gebruikt, ook connectoren zoals AMP en DEUTSCH beschikbaar.