Industriële Human Machine Interfaces voor procesindustrieën
VisuNet van Pepperl+Fuchs
Met de VisuNet-productfamilie biedt Pepl+Fuchs gebruikers diverse HMI-systemen en oplossingen voor een breed scala aan vereisten binnen de procesindustrie. De portfolio van industriële mens-machine-interfaces omvat robuuste industriële monitors, industriële box thin clients, box pc's en tablet thin clients, evenals thin client-software en randapparatuur. Met aangepaste HMI-oplossingen implementeren we ook uw vereisten precies zodat u de perfecte oplossing voor uw toepassing krijgt.
Lees meer over het brede aanbod aan HMI-systemen van Pepperl+Fuchs.
Robuust en industrieel, eenvoudig te reinigen, 24/7 klaar voor gebruik
Van de controlekamer tot toepassingen in zone 1/21, div. 1
Vooraf geïnstalleerd op elke VisuNet Remote Monitor en Box Thin Client
Onze Solution Engineering Centers staan klaar voor u – wereldwijd.
Of modulair ontwerp, naleving van GMP-richtlijnen (Good Manufacturing Practice) of geschiktheid voor gebruik buiten: Het assortiment industriële VisuNet-monitors omvat diverse series met verschillende communicatietechnologieën voor een breed scala aan toepassingen in de procesindustrie. De industriële monitors van Pepperl+Fuchs zijn allemaal extreem robuust en eenvoudig te reinigen. De VisuNet GXP en VisuNet FLX- series maken duidelijk indruk met hun modulaire ontwerp dat eenvoudige vervanging van componenten mogelijk maakt. Op deze manier bieden de monitoroplossingen van Pepperl+Fuchs u maximale flexibiliteit voor uw taken.
In tegenstelling tot conventionele thin clients die in kantooromgevingen worden gebruikt, zijn de industriële Box Thin Clients (BTC) van Pepperl+Fuchs geschikt voor zware industriële omgevingen. Dankzij hun robuuste aluminium behuizing kunnen ze bestand zijn tegen veeleisende omgevingsomstandigheden en zijn ze geschikt voor 24/7-bedrijf. Met de BTC's hebt u daarom altijd op betrouwbare wijze toegang tot toepassingen en informatie van centrale servers.
Voor taken die meer computervermogen vereisen, zijn industriële Box PC’s van Pepperl+Fuchs de juiste oplossing. Deze kunnen zowel als standalone apparaten als panel-pc's of HMI-systemen worden gebruikt.
Ontdek hoe u het proces eenvoudiger kunt maken met onze thin client-gebaseerde monitors en box thin clients voor gebruik in gevaarlijke zones en in de controlekamer. En met VisuNet RM Shell-firmware van Pepperl+Fuchs krijgt u een geoptimaliseerde gebruikersinterface die het instellen van Thin Client-apparaten vergemakkelijkt.
De innovatieve VisuNet RM Shell-Thin Client-firmware wordt vooraf geïnstalleerd op elke VisuNet Remote Monitor en Box Thin Client van Pepperl+Fuchs. Dit vereenvoudigt de instelling van thin clients en de werking van gevirtualiseerde en conventionele pc-computersystemen. De VisuNetControl Center add-on-software maakt Thin Client-beheer mogelijk door een efficiënte, gecentraliseerde configuratie en onderhoud van meerdere remote monitors.
De vereisten voor HMI-systemen zijn divers en er kan niet altijd precies worden voldaan met standaardproducten. Daarom kunnen gebruikers van Pepperl+Fuchs worden ondersteund met aangepaste HMI-oplossingen. Of het nu gaat om remote monitors of intrinsiek veilige panel-pc’s – onze experts ontwikkelen en produceren een individuele oplossing voor u die exact voldoet aan uw toepassing en vereisten.
Een uitgebreid assortiment van diverse perifere apparaten stelt u in staat om de industriële monitors, operatorstations en operatorterminals van Pepperl+Fuchs optimaal voor uw individuele toepassingen te kunnen aanpassen en gebruiken. Het assortiment VisuNet-randapparatuur omvat handheld lezers voor gevaarlijke zones, toetsenborden,netwerkcomponenten,voedingen en vervangende onderdelen.
Hebt u vragen over onze HMI-systemen, wilt u graag meer informatie, of wilt u contact met ons opnemen om een individuele HMI-oplossing te plannen? Gebruik eenvoudig het onderstaande formulier – wij kijken ernaar uit van u te horen.