VisuNet RM Shell is an innovative thin client firmware pre-installed on every Pepperl+Fuchs VisuNet Remote Monitor (RM) and box thin client. It is engineered by Pepperl+Fuchs to simplify thin client setup and operation of virtualized and conventional workstation-based process control systems. RM Shell replaces the Windows® desktop and reduces the user interface to critical system functions.
Predefined user roles (administrator, engineer, and operator) provide tailored information access to different authorization levels. An app concept allows integration of third-party remote protocols and applications—this enables OEMs to integrate their own apps and adapt VisuNet RMs to their own automation infrastructure.
Usability meets security: Features such as a universal write filter (UWF), USB lockdown, and a built-in Ethernet firewall make VisuNet RMs one of the securest HMI solutions on the market.
VisuNet Control Center takes the usability of VisuNet RMs to the next level by enabling efficient, centralized remote configuration of multiple RMs. This engineering software prevents IT personnel from having to enter hazardous locations for setup and maintenance of systems in the field—everything can be done from the control room.
De meest recente firmwaregeneratie voor VisuNet Remote Monitors en Box Thin Clients (BTC’s)
De VisuNet RM Shell 6 met bijbehorende Control Center-software laat toe meerdere apparaten vanaf een centraal werkstation vanaf afstand te beheren, zodat de operator zich niet langer ter plekke moet begeven. RM Shell 6 is gebaseerd op Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC en ondersteunt alle standaard protocollen.
Firmware voor VisuNet Remote Monitors en Box Thin Clients
Gecombineerd met VisuNet Control Center-software, maakt RM Shell een centraal beheer van VisuNet RM’s mogelijk. RM Shell 5 is gebaseerd op Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, en ondersteunt alle standaard protocollen, alsook de installatie van apps afkomstig van derden.
De nieuwste softwaregeneratie voor de gecentraliseerde configuratie van VisuNet RMs en Box Thin Clients vanaf afstand
VisuNet Control Center 6 laat toe alle HMI-systemen met RM Shell 6 vanaf een centraal punt te beheren. Dit betekent dat systeembeheerders explosiegevaarlijke omgevingen en cleanrooms niet langer moeten betreden om een RM of box thin client in dienst te nemen of onderhoud uit te voeren. Toegang tot de apparaten wordt vanaf een centrale locatie toegekend, wat tijd en geld spaart.
Software voor de gecentraliseerde configuratie van VisuNet RMs en box thin clients op afstand
VisuNet Control Center laat toe alle HMI-systemen met RM Shell vanaf een centraal punt te beheren. Dit betekent dat systeembeheerders explosiegevaarlijke omgevingen en cleanrooms niet langer moeten betreden om een RM of box thin client in dienst te nemen of onderhoud uit te voeren. Toegang tot de apparaten wordt vanaf een centrale locatie toegekend, wat tijd en geld spaart.
For users who want to use VisuNet devices with IGEL OS, Pepperl+Fuchs offers box thin clients (BTCs) and remote monitors of the VisuNet FLX and VisuNet GXP series with pre-installed IGEL OS. IGEL OS is a platform-independent, Linux-based endpoint operating system developed for simple, intelligent and secure access to virtual applications, desktops, and cloud workspaces. The licenses need to be purchased from IGEL directly.
Opmerking: Gebruik de link "Operating System Management" aan de linkerkant van deze pagina om meer te weten over de aankoop- en installatiestappen van dit upgradepakket.
Dit upgradepakket werkt met VisuNet-remote monitors en Box Thin Clients van Pepperl+Fuchs die oorspronkelijk werden meegeleverd met de RM Shell 5-firmware gebaseerd op het Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019-besturingssysteem.
Opmerking: Gebruik de link "Operating System Management" links op deze pagina om meer te leren over de aankoop en installatiestappen van dit upgradepakket.
Deze upgradekit werkt met VisuNet-remote monitors en thin clients van Pepperl+Fuchs die oorspronkelijk werden meegeleverd met de RM Shell 5-firmware gebaseerd op een Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016-besturingssysteem of geïnstalleerde RM Shell 4-firmware.