Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Thin clients vertegenwoordigen een krachtige computertechnologie die gebruikers toegang verleent tot gevirtualiseerde applicaties en informatie op centrale servers. HDD's of ventilators zijn onnodig, zodat ze zeer zuinig zijn. Deze efficiëntie in combinatie met hun bestuurbaarheid zorgt ervoor dat zij zeer in vraag zijn in de meeste industriële en kantooromgevingen: In de moderne procesbesturing spelen thin clients bijvoorbeeld een belangrijke rol in de DCS-virtualisatiestrategie en worden zij beschouwd als hoeksteen van de continue vooruitgang naar Industrie 4.0/Internet of Things (IoT). In de toepassingsscenario's van de procesindustrie zijn de eisen die aan thin clients worden gesteld echter zo hoog dat een standaard thin client er eenvoudigweg niet aan zou kunnen voldoen.

Pepperl+Fuchs heeft een industrial box thin client die speciaal ontworpen werd voor zware industriële omgevingen. Deze industriële Thin Client PC biedt de allernieuwste technologie in een compacte, robuuste, aluminium behuizing die bestand is tegen de stress van zware gebruiksomstandigheden. Hij is ontworpen en berekend voor een lange levensduur en betrouwbaarheid, voldoet aan de prestatie-eisen voor gevirtualiseerde of webinfrastructuren en ondersteunt de gecentraliseerde managementsoftware voor thin client-architecturen.


Typical Applications

In all kind of industries, control rooms serve as central spaces to monitor and control processes and support engineers in production management. The BTC12, which is equipped with two display ports for two Ultra HD monitors, provides real time overviews of the processes at all times. With its rugged design and an extended temperature range, it can be flexibly installed in the control room—mount it on or under a desk, or even store it in a drawer. Learn more about the benefits of the BTC industrial box thin client in applications like this. 

Portfolio


Industriële box thin clients (BTC)

Meer informatie over de industriële box thin clients van Pepperl+Fuchs.

Updateservice

Als gebruiker van Pepperl+Fuchs’ thin client-software kunt u van onze nieuwe service genieten.

Inschrijven

Ontvang een melding zodra nieuwe software-updates beschikbaar zijn!

VisuNet FLX-platform

Ontdek het nieuwe VisuNet FLX-platform voor uiterst flexibele workstations en controlesystemen voor operators.