Het VisuNet-portfolio van industriële monitors omvat een reeks basiscommunicatietechnologieën in een verscheidenheid aan behuizingsstijlen, van robuuste pc-werkstations geoptimaliseerd voor olie- en gaswinning tot gestroomlijnde remote monitor-systemen voor gereguleerde indoor omgevingen zoals in de farmaceutica. Vind een industriële monitor die perfect voldoet uw toepassingseisen.
Het VisuNet GXP-systeem vertegenwoordigt een modulair, compact ontwerp dat zorgt voor een vlotte instelling en eenvoudig onderhoud. Onderdelen kunnen ter plaatse worden gemonteerd en vervangen. De VisuNet GXP-serie biedt twee schermversies (19"en 21,5") en introduceert ‘s werelds lichtste remote monitor in lifesciencetoepassingen geclassificeerd als Zone 1/21.
Goedgekeurd voor: Zone 1/21, Zone 2/22
VisuNet FLX is een uitgebreid assortiment uiterst flexibele werkstations en monitorsystemen voor operators van Pepperl+Fuchs. Dit platform is toegespitst op de behoeften van de petrochemische, chemische en farmaceutische industrieën. Dankzij het volledig modulaire ontwerp kunnen HMI-oplossingen worden geconfigureerd voor maximale functionaliteit, en kan het platform snel en eenvoudig worden aangepast ter plaatse.
Goedgekeurd voor: Zone 2/22, CL I, II, III, Div. 2, niet-explosiegevaarlijke omgevingen
De VisuNet Edge-serie biedt werkstations voor alle weersomstandigheden geoptimaliseerd voor spoelzones tot Div. 1-classificatie. Een antimicrobieel en chemisch bestendig toetsenbord met verschillende muisopties vult het assortiment werkstations aan.
Goedgekeurd voor: Div. 2, Div. 1, niet-explosiegevaarlijke omgevingen
De VisuNet-werkstations voor operators kunnen worden uitgerust met randapparatuur zoals losstaande toetsenborden, handbediende barcodescanners en netwerkcomponenten. Voedingen zijn eveneens verkrijgbaar en ontworpen voor de VisuNet-werkstations en monitors voor operators.