Optionboxes OB11 en OB31 kunnen worden ingezet wanneer de afstand tussen het operatorstation en de veilige omgeving te groot is om de installatie van een 24V DC-voeding te voorzien. Ze brengen 24V DC naar de explosiegevaarlijke omgeving, werken op standaard netspanning en zijn geschikt voor VisuNet-operatorstations. Beide optionboxes zijn gecertificeerd voor Zones 1+21 (ATEX en IECEx) en beschikken over een roestvrijstalen behuizing voor gebruik in zware industriële omgevingsomstandigheden. De eenheden kunnen zowel op de vloer als, met behulp van een montagebeugel, op de muur worden gemonteerd.
De optionbox OB31 maakt een gegevensoverdracht over langere afstanden mogelijk tussen de host-pc en industriële operatorstations. Met een optische vezel kan een afstand tot 2 km worden overbrugd. DSL-koperdraadverbindingen laten afstanden tot 1 km toe.