Aderindo à revolução IIoT
Tecnologias e soluções sofisticadas para aplicações Industry 4.0
Com o novo kit de iniciação IIoT e os masters IO-Link fáceis de usar da Pepperl+Fuchs, a visualização e a análise simples dos dados do sensor se transformam em realidade. Conheça as vantagens do IO-Link e experimente a integração perfeita dos dados do sensor IO-Link à sua aplicação de Indústria 4.0.
O kit inclui, entre outros:
Conecte seu painel de software via OPC UA ou MQTT para ter interpretação fácil de dados em tempo real e inicie a transformação digital das suas instalação agora mesmo com o novo kit de iniciação IIoT da Pepperl+Fuchs!
A Internet Industrial das Coisas (IIoT) prospera com base nas informações de sensor mais abrangentes possíveis no nível de campo. Como especialista e pioneira na área de automação de fábricas e processos, a Pepperl+Fuchs reconheceu isso logo no início e se dedicou à quarta revolução industrial com capacidade total de inovação sob o termo "Sensorik4.0®".
Hoje, oferecemos soluções completas para transferir continuamente as informações importantes de suas máquinas e instalações para uma ampla variedade de sistemas de software. Use o potencial dos dados de condição, posição e disponibilidade, otimize seus processos e economize recursos. Este site mostra como implementar isso conosco.
Conheça mais e não hesite em entrar em contato conosco para a realização de sua inscrição na Industry 4.0. Nossos especialistas estão ansiosos pela sua solicitação!
Instalações, produtos e sistemas cada vez mais conectados em rede. Isso resultou em um grande esforço para definir os padrões de comunicação de máquina para máquina (M2M). Protocolos IIoT, como OPC UA, MQTT e API REST tornam possível este tipo de comunicação, bem como a implementação de sistemas híbridos, que consistem na combinação de PLC e nuvem.
Esta seção apresenta diferentes aplicações de IIoT para mostrar como a transição de aplicações baseadas em controle para aplicações totalmente IIoT ou aplicações híbridas sem PLC superior pode ser bem-sucedida.
Os Masters IO-Link das séries ICE2 e ICE3 formam a base das aplicações de IoT híbridas e completas. Lukas Pogoda, especialista em comunicação industrial, mostra as diferenças e funcionalidades das soluções híbridas e das soluções totalmente IIoT usando vários exemplos. Além disso, ele explica o papel desempenhado pelos Masters IO-Link da Pepperl+Fuchs.
Nas animações, você pode ver três aplicações de IIoT específicas do cliente, que foram realizadas com componentes da Pepperl+Fuchs: a montagem final de uma linha de produção automotiva, o gerenciamento inteligente de resíduos e um sistema de sensor para detectar vazamentos em barris de vinho e uísque.
A "máquina transparente" como demonstrador de IIoT mostra a facilidade com que os dados de uma ampla variedade de sensores da Pepperl+Fuchs podem ser transferidos do nível do campo para a nuvem. Uma vez lá, os dados agregados do sensor são visualizados em um painel para gerar alarmes baseados em condições, por exemplo. A Pepperl+Fuchs terá o prazer de ajudá-lo no planejamento e na seleção dos componentes, infraestrutura e software apropriados para sua solução de IIoT individual.
No vídeo, Lukas Pogoda e Jörg Nagel apresentam os componentes da "máquina transparente", que consiste em um hardware da Pepperl+Fuchs e um software da Neoception. Aqui você aprenderá como os dados do sensor podem ser transferidos para a nuvem, exibidos e analisados.
Ao nosso redor, ouvimos expressões da moda como Industry 4.0, IIoT, smart factories e dispositivos inteligentes. O conceito central desta nova era tecnológica é a conectividade de cada dispositivo. Isso significa que eles devem se comunicar de maneira independente do fornecedor, padronizada, escalonável, pronta para IT e OT, interoperável e segura. Isso só pode ser atingido usando protocolos de comunicação de IIoT inteligentes, como OPC UA, MQTT ou API REST.
Este white paper compara os diferentes protocolos de comunicação baseados em TCP que ascenderam e hoje são considerados os ativadores da IIoT e da Industry 4.0.
Neste vídeo, Lukas Pogoda analisa melhor os protocolos IIoT OPC UA, MQTT e API REST, mostrando as vantagens e desvantagens de cada protocolo e qual solução é a mais adequada para cada aplicação.
Os protocolos IIoT são tão variados quanto suas aplicações. Saiba mais sobre os diferentes protocolos IIoT e como a Pepperl+Fuchs responde às necessidades em constante evolução nessa entrevista com Sebastian Stöber, líder da equipe de Pesquisa e Desenvolvimento da Pepperl+Fuchs.
A publicação de dados de processo e status de sensores para aplicativos em nuvem em fábricas é um dos principais requisitos para os princípios da IIoT e da Indústria 4.0. Com a qualificação oficial dos mestres IO-Link ICE2 e ICE3 como "AWS Partner Devices", a Pepperl+Fuchs está oferecendo aos usuários do ecossistema AWS acesso a um amplo portfólio de sensores para seus aplicativos de manutenção preditiva e monitoramento de condições.
Esses módulos de barramento de campo não apenas suportam protocolos de barramento de campo em tempo real (Ethernet/IP ou PROFINET) para a conexão com controladores industriais de operação determinística, mas também oferecem um conceito de configuração totalmente baseado na web e comunicação OPC UA, MQTT e REST API. Isso possibilita que usuários sem conhecimento de sistemas de barramento de campo e programação de PLC implementem aplicativos autônomos de forma rápida e fácil.
Graças à tecnologia multilink, abordagens híbridas podem ser implementadas, nas quais o PLC executa processos de tempo crítico e os dados de status agregados são transmitidos em paralelo via OPC UA ou MQTT para sistemas hospedados na AWS (como a GE Digital ou a Syntax).
Como líder de mercado em tecnologia de automação industrial, a Pepperl+Fuchs oferece uma ampla variedade de sensores, componentes de interface e até mesmo dispositivos móveis ideais para a Industry 4.0.
Dê uma olhada em alguns dos desenvolvimentos mais recentes do nosso portfólio:
A convergência entre IT e OT se torna realidade em aplicações nas quais nossos produtos exclusivos são usados para implementar tecnologias da Industry 4.0. O suporte de protocolos e interfaces padronizados, bem como conectores de software integrados, permitem uma integração perfeita em estruturas e plataformas de TI já existentes. Os serviços baseados em software fornecidos por nossos parceiros de TI criam valor adicional para nossos clientes.
O consumo de energia de uma prensa hidráulica pode custar milhares de euros por ano aos fabricantes. Uma quantidade significativa dessa energia é usada durante a prensagem estática de componentes sintetizados. A LCM GmbH desenvolveu um sistema que pode ajudar a resolver esse problema. Eles o combinaram com sensores e componentes de infraestrutura da Pepperl+Fuchs para criar uma abordagem digital para o sistema hidráulico.
Saiba maisJuntamente com seus parceiros SAP e Smart City Solutions, a Pepperl+Fuchs desenvolveu uma solução personalizada que utiliza tecnologia de ultrassom e LoRaWAN® para permitir o esvaziamento inteligente e sob demanda de contêineres de descarte de resíduos na cidade de Heidelberg, na Alemanha.
Saiba maisOs especialistas em automação da Staudinger usam sistemas de câmera SIL 3/PL e adequados da Pepperl+Fuchs para manter seus veículos guiados automatizados de última geração na pista de maneira segura. Isso permite que a empresa forneça aos clientes uma solução completa, que inclui a tecnologia de controle e acionamento, além do próprio veículo, a partir de uma única fonte.
Saiba maisVocê tem dúvidas sobre as soluções Sensorik4.0® da Pepperl+Fuchs? Deseja receber mais informações? Estamos prontos para ajudar você! Preencha o formulário de contato para enviar uma mensagem.