Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Serviço de Atendimento ao Cliente
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão
Serviço de Atendimento ao Cliente

Conectividade em nuvem de alta disponibilidade para sensores: Os mestres IO-Link da Pepperl+Fuchs são dispositivos qualificados para parceiros da AWS

2022-11-07

IO-Link Masters by Pepperl+Fuchs Are AWS Partner Qualified Devices
Com a qualificação oficial dos mestres IO-Link ICE2 e ICE3 como "dispositivos para parceiros da AWS", a Pepperl+Fuchs está consolidando sua posição como fornecedora líder de conectividade e sensores IIoT

A publicação de dados de processo e status de sensores para aplicativos em nuvem em fábricas é um dos principais requisitos para os princípios da IIoT e da Indústria 4.0. Com a qualificação oficial dos mestres IO-Link ICE2 e ICE3 como "dispositivos para parceiros da AWS", a Pepperl+Fuchs está consolidando sua posição como fornecedora líder de conectividade e sensores IIoT. Além disso, ela está oferecendo aos usuários do ecossistema AWS acesso a um amplo portfólio de sensores para seus aplicativos de manutenção preditiva e monitoramento de condições. Esses sensores podem ser integrados facilmente a aplicativos baseados em AWS por meio de MQTT ou OPC UA, permitindo que dados de medição e status sejam processados em um historiador de dados baseado em nuvem.


Mestres IO-Link como componente central para integração de sensores

Os mestres IO-Link da marca "Comtrol" da Pepperl+Fuchs estão listados no Catálogo de dispositivos para parceiros da AWS e funcionam como um componente central para a conexão com o ambiente de nuvem da AWS: Esses módulos de barramento de campo não apenas suportam protocolos de barramento de campo em tempo real (Ethernet/IP ou PROFINET) para a conexão com controladores industriais de operação determinística, mas também oferecem um conceito de configuração totalmente baseado na web e comunicação OPC UA, MQTT e REST API. Isso possibilita que usuários sem conhecimento de sistemas de barramento de campo e programação de PLC implementem aplicativos autônomos de forma rápida e fácil.

Graças à tecnologia multilink, abordagens híbridas podem ser implementadas, nas quais o PLC executa processos de tempo crítico e os dados de status agregados são transmitidos em paralelo via OPC UA ou MQTT para sistemas hospedados na AWS (como a GE Digital ou a Syntax).

Solução elegante para adaptações

Se as fábricas existentes forem adaptadas aos padrões de IoT à prova de futuro, a combinação da tecnologia de nuvem da AWS com a tecnologia de sensor da Pepperl+Fuchs proporcionará um potencial inexplorado: Todo o portfólio da Pepperl+Fuchs de sensores IO-Link e mestres associados está disponível em uma única fonte. Além disso, os sensores padrão existentes sem o recurso IO-Link podem ser integrados à arquitetura geral usando módulos de conversor IO-Link da Pepperl+Fuchs.

A AWS e sua rede de parceiros permitem soluções de IIoT perfeitas usando componentes de interface e sensores da Pepperl+Fuchs para uma integração simples a uma variedade de aplicativos baseados em nuvem.


Demonstração de uma solução de manutenção preditiva pronta para uso

Destaques

  • Mestre IO-Link multiprotocolo para conexão de sensores IO-Link com a nuvem AWS
  • Integração e comissionamento simples graças à configuração baseada na Web
  • Diferentes topologias podem ser implementadas
  • Amplo portfólio de sensores de IoT e componentes de interface de uma única fonte
  • Adaptação à prova de futuro para sistemas existentes
  • Conversores para fácil integração de sensores digitais e analógicos sem interface IO-Link

e-news

Fique por dentro de novidades e informações relevantes sobre a automação.

Clique aqui!
amplify – A Revista da Pepperl+Fuchs

Explore a nossa revista digital! Cases de sucesso, relatórios de aplicação, entrevistas e novidades esperam por você.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.