Seleccione su país
WS-UCC4000-F406-B41-01-02 Sensor ultrasónico inalámbricoWILSEN.sonic.level
Ventajas clave de un vistazo
- Funcionamiento con baterías
- Transferencia de datos a través de LoRaWAN
- Canal de enlace descendente LoRaWAN para la consulta y el ajuste de valores de parámetros
- Interfaz Bluetooth para puesta en marcha, parametrización y diagnóstico




Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- DE
- EN
- ES
- FR
Hoja de datosFunciónClasificaciónInformative LiteratureProduct DocumentationDesign / SimulationHomologacionesSoftware
Datos técnicos de WS-UCC4000-F406-B41-01-02
Sensor ultrasónico inalámbrico con interfaz LoRaWAN, especial para la medición del nivel de llenado en tanques y silos, rango de detección 250 ... 4000 mm, resolución de 1 mm |
Modo de detección | ultrasónico | |
Rango de detección | 250 ... 4000 mm | |
Zona ciega | 0 ... 250 mm | |
Resolución | 1 mm | |
Intervalo de medición | 10 min ... 24 h |
Sensor GPS | para posicionamiento geográfico | |||||||
| ||||||||
Sensor de temperatura | ||||||||
|
Tipo de batería | batería de litio de alta capacidad 3,6 V , 13000 mAh | |
Periodo de trabajo | Vida útil de la batería de aprox. 10 años en condiciones ambientales de Europa Central, 3 mediciones y 3 transmisiones inalámbricas al día con suficiente cobertura de red. |
Tipo de Interfaz | Bluetooth 5.0 LE | |
Potencia de emisión | + 8 dBm | |
Rango de frecuencias | 2402 ... 2480 MHz |
Tipo de Interfaz | LoRaWAN | |
Especificación | especificación de interfaz LoRaWAN V1.0.3 | |
Tipo de dispositivo | Dispositivo LoRaWAN clase A | |
Canal de enlace descendente | si | |
Frecuencia emisora | 868 MHz | |
Potencia de emisión | + 14 dBm | |
Rango de frecuencias | 863 ... 870 MHz (Europa) | |
Intervalo de transmisión | 10 min ... 24 h |
Compatibilidad electromagnética | |||||
| |||||
Equipos de terminales de radio y telecomunicaciones | |||||
| |||||
RoHS | |||||
|
Fuerza mec.soportable | EN 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 | |
Resistencia a choques | EN 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 | |
Resistencia a las vibraciones | EN 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 | |
Condiciones climáticas | EN 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Grado de protección | IP66 / IP67 | ||||||||||
Material | |||||||||||
| |||||||||||
Masa | 620 g | ||||||||||
Dimensiones | |||||||||||
|
Cono sónico | ancho | |
Intervalo de transmisión | 24 h | |
Intervalo de medición | 24 h |
Noticias y aplicaciones relacionadas
Obtenga más información sobre noticias y aplicaciones relacionadas con este producto.