Seleccione su país

Visite el sitio web global

WS-UCC4000-F406-B41-01-02-Y Sensor ultrasónico inalámbricoWILSEN.sonic.distance

Ventajas clave de un vistazo

  • Funcionamiento con baterías
  • Transferencia de datos a través de LoRaWAN
  • Canal de enlace descendente LoRaWAN para la consulta y el ajuste de valores de parámetros
  • Interfaz Bluetooth para puesta en marcha, parametrización y diagnóstico
Product Compliance: Europe – CE
Bluetooth® interface
LoRaWAN® interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Datos técnicos de WS-UCC4000-F406-B41-01-02-Y

Sensor ultrasónico inalámbrico con interfaz LoRaWAN, especial para el control de niveles en ríos y medición de distancias, rango de detección de 250 a 4000 mm, resolución de 1 mm
Modo de detecciónultrasónico
Rango de detección 250 ... 4000 mm
Zona ciega0 ... 250 mm
Resolución1 mm
Intervalo de medición10 min ... 24 h
Sensor GPSpara posicionamiento geográfico
Intervalo de adquisición30 min ... 24 h
Sensor de temperatura
Resolución0,5 °C
Precisión± 2 °C
Tipo de bateríabatería de litio de alta capacidad 3,6 V , 13000 mAh
Periodo de trabajoVida útil de la batería de aprox. 10 años en condiciones ambientales de Europa Central, 3 mediciones y 3 transmisiones inalámbricas al día con suficiente cobertura de red.
Tipo de InterfazBluetooth 5.0 LE
Potencia de emisión+ 8 dBm
Rango de frecuencias2402 ... 2480 MHz
Tipo de InterfazLoRaWAN
Especificaciónespecificación de interfaz LoRaWAN V1.0.3
Tipo de dispositivoDispositivo LoRaWAN clase A
Canal de enlace descendentesi
Frecuencia emisora868 MHz
Potencia de emisión+ 14 dBm
Rango de frecuencias863 ... 870 MHz (Europa)
Intervalo de transmisión10 min ... 24 h
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 301 489-1 V2.2.3:2019
EN 301 489-3 V2.1.1:2019
EN 301 489-17 V3.2.4:2020
EN 301 489-19 V2.1.1:2019
Equipos de terminales de radio y telecomunicaciones
Directiva 2014/53/UEEN 300 220-2 V3.1.1:2017
EN 300 328 V2.2.2:2019
EN 303 413 V1.2.1:2021
RoHS
Directiva 2011/65/UE (RoHS)EN 63000:2018
Fuerza mec.soportableEN 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
Resistencia a choquesEN 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
Resistencia a las vibracionesEN 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
Condiciones climáticasEN 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Grado de protecciónIP66 / IP67
Material
CarcasaPC (UL94-V0)
Transductorcubierto con PTFE
Carcasa: PBT
Masa620 g
Dimensiones
Altura70 mm
Anchura81 mm
Longitud182 mm
Cono sónicoancho
Intervalo de transmisión24 h
Intervalo de medición24 h