Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Solution économique pour les systèmes de convoyage modernes : le module de commande de moteur G20 48 V

Module G20 48 V AS-Interface

Alors que les systèmes 24 V étaient principalement utilisés dans les systèmes de convoyage conventionnels, les planificateurs de systèmes s'appuient de plus en plus sur la technologie 48 V pour contrôler les rouleaux moteurs CC en période de hausse des prix de l'énergie. Les modules de commande de moteur 48 V présentent plusieurs avantages, car ils permettent la construction de lignes de convoyage flexibles et rentables. Pour répondre à cette demande, Pepperl+Fuchs a ajouté un module de commande de moteur 48 V à la série G20 de la gamme AS-Interface.

Module G20 48 V

Performances deux fois supérieures avec la même consommation électrique

Le nouveau module G20 48 V de Pepperl+Fuchs affiche des performances deux fois supérieures pour la même consommation électrique et a été conçu pour les applications modernes et complexes de technologie de convoyage. Les performances plus élevées des modules de commande moteur G20 individuels signifient que moins d'unités d'alimentation doivent être installées sur l'ensemble de la ligne de convoyage, ce qui rend la planification du système beaucoup plus flexible. Le concept de câblage plus simple et le nombre réduit d'unités d'alimentation permettent d'exploiter efficacement les économies potentielles.

Concept d'installation sans outil éprouvé

Le module AS-Interface G20 pour rouleaux moteurs est doté d'un boîtier fin et bien conçu qui peut être installé directement dans le rail de montage de la ligne de convoyage à rouleaux. Les câbles déjà intégrés dans le module pour jusqu'à deux capteurs et rouleaux motorisés garantissent une conception claire du système. Le câble ASi et le câble pour la tension auxiliaire sont simplement fixés à l'étape finale et peuvent être repositionnés à tout moment à l'aide du mécanisme pivotant si nécessaire. La technologie de perçage spéciale permet le pré-assemblage sans outil de segments de convoyeur individuels, qui peuvent être mis en service sur site.

Pepperl+Fuchs travaille déjà sur d'autres interfaces qui permettront aux planificateurs de systèmes de configurer des solutions individuelles pour leur technologie de convoyage à l'avenir sur la base d'un système modulaire.

Points forts du module de commande du moteur G20 48 V

  • Modules G20 48 V pour le contrôle de rouleaux moteurs CC avec deux fois plus de puissance pour la même consommation électrique
  • Rentabilité accrue : économies sur les unités d'alimentation électrique sur l'ensemble de la ligne de convoyage
  • Plus de flexibilité dans la planification : une alimentation plus simple permet de configurer des réseaux plus longs
  • Intégration parfaite : conception optimisée pour l'application pour une installation sans outil directement dans le rail de montage