VBA-4E4A-G20-ZEJ/M48L-P12 Module pour rouleaux moteurs ASi
Principaux avantages en un coup d'œil
- Entrées pour les détecteurs 3 fils
- Nœud A/B avec possibilité d'extension d'adressage pour 62 nœudes en tout
- Connexion de moteurs et capteurs via des connecteurs M8
- Alimentation des sorties à partir de la tension auxiliaire AUX
- Alimentation des entrées depuis l'interface AS
- Méthode de perforation de câble avec des broches de contact en plaqué or
- Sorties pour rouleaux moteurs 48 V CC
Afficher plus
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- FR