Méthode et fonction de détection
Différents principes de détection peuvent être utilisés pour différentes tâches de détection. Le principe de détection le plus adapté à l'application spécifique est déterminé à partir de divers facteurs : il s'agit notamment du matériau de l'objet à détecter, de l'environnement d'application et de la distance de détection.
Si l'objet à détecter est électriquement conducteur, par exemple en métal, et peut être détecté à proximité immédiate, un détecteur inductif est recommandé.
Les détecteurs inductifs fonctionnent de telle sorte que le détecteur émet un champ magnétique alternatif haute fréquence. Lorsqu'une cible de commutation métallique s'approche de ce champ magnétique, l'énergie est extraite du champ alternatif par perte de courant de Foucault. En outre, les cibles de commutation ferromagnétiques entraînent une perte de remagnétisation. Ces pertes sont évaluées et le détecteur commute lorsqu'un seuil défini est atteint.
Les applications typiques comprennent le contrôle des positions de tous types, le contrôle de la position des vannes et la détection des vitesses de déplacement des courroies. L'excellente polyvalence du principe de détection physique signifie que de nombreux types de modèles et de versions de détecteurs sont disponibles sur le marché pour s'adapter à des conditions de fonctionnement spécifiques, comme les détecteurs de facteur de réduction 1, les détecteurs NAMUR, les détecteurs à face métallique et les détecteurs avec homologation de type E1 pour une utilisation dans les véhicules.
Selon l'application, les principes de détection suivants peuvent être utilisés comme alternative :
- Détecteur capacitif : pour la détection d'objets en plastique ou en papier, de liquides (huileux ou aqueux), de granulés et de poudres
- Détecteur magnétique : objets magnétiques ou pouvant être équipés d'un aimant
Historique des détecteurs inductifs de proximité
Le premier détecteur inductif de proximité de qualité industrielle a été développé et lancé sur le marché en 1958 par Walter Pepperl et Wilfried Gehl. À l'époque, le développement était conduit par le voisin BASF. BASF voulait remplacer les contacts de commutation mécaniques utilisés à l'époque par des détecteurs de commutation sans contact qui ne provoquent pas d'étincelles de rupture. L'objectif était de réduire considérablement les risques d'explosion. Même le premier détecteur inductif de proximité a été conçu pour être de sécurité intrinsèque conformément à NAMUR.
Normalisation
Tous les détecteurs de proximité et détecteurs inductifs de Pepperl+Fuchs ont été et continuent d'être développés, fabriqués et commercialisés conformément à la norme CEI/EN 60947 « Appareillage de commutation basse tension - Partie 5-2 : unités de contrôle et éléments de commutation - Détecteurs de proximité ».
Pour les détecteurs de sécurité de Pepperl+Fuchs, la norme correspondante « Appareillage de commutation basse tension - Partie 5-3 : unités de contrôle et éléments de commutation - Exigences pour les dispositifs de proximité ayant un comportement défini en cas de défaillance (PDDB) » s'applique également.