Die neue Generation magnetischer Absolutwert-Drehgeber von Pepperl+Fuchs zeichnet sich durch hohe Zuverlässigkeit unter jeglichen Einsatzbedingungen aus. Selbst anspruchsvollste Applikationen mit großer mechanischer Belastung, wie durch Vibration, Staub oder hohe Temperaturbereiche, können die magnetischen Drehgeber nicht beeinflussen. Das bewährte magnetische Abtastprinzip arbeitet berührungslos und verschleißfrei. Dies macht die neuen magnetischen Drehgeber extrem robust und garantiert eine lange Lebensdauer.
Überall in der Fabrikautomation kommen Drehgeber für Positions- und Geschwindigkeitsabfragen zum Einsatz. Im Vergleich zu anderen magnetischen Drehgebern unterscheidet sich die neue Familie magnetischer Absolutwert-Drehgeber in ihrer einzigartigen Robustheit und Präzision. Sie erreichen Genauigkeiten von 1° bis 0,1° und zeichnen sich durch Auflösungen bis zu 16 Bit Singleturn und Multiturn-Ausführungen bis 39 Bit aus.
Neben hoher Zuverlässigkeit und langer Lebensdauer ermöglicht die Technologie der Multiturn-Abtastung über den Wiegand-Draht eine Reduzierung der Baugröße. Für den Singleturn-Bereich wird ein Zwei-Achsen-Hall-Sensor eingesetzt. Multiturn – Varianten werden über einen Wiegand-Draht gelöst. Beide Elemente werden auf einer einzigen Platine verbaut und ein über internen Prozessor bearbeitet, sodass der Prozesswert dem Ausgangswert eines Absolutwert-Drehgebers mit optischer Abtastung gleicht. So können die Absolutwert-Drehgeber mit einem kompakten Außendurchmesser von lediglich 36 mm realisiert werden.