Die 2-D-Laserscanner (2-D-LiDAR-Sensoren) der Serie R2000 bieten lückenlose Rundumsicht bei schnellen Anwendungen. Die schaltenden und messenden Varianten lassen sich in zahlreichen Anwendungen in Logistik, Transportwesen oder Fördertechnik einsetzen. Innovative Anwendungen wie Überwachungsfunktionen in der Gebäudeautomation und das Verkehrswesen sind weitere Einsatzfelder. |
|
![]() |
|
→ Zum 2-D-Laserscanner der Serie R2000 |
Die LiDAR-Sensoren der Serie R2300 erkennen dank hoher Winkelauflösung selbst kleinste Objektstrukturen und Konturen absolut zuverlässig. Während sich der Multilayer-Scanner ideal für 3-D-Messungen eignet, ist der Single-Layer-Scanner für Hochgeschwindigkeitsanwendungen konzipiert. |
|
![]() |
|
→ Zu den Single-Layer- und Multilayer-Scannern der Serie R2300 |
Der Mehrstrahl-LED-Scanner (2-D-LiDAR-Sensor) der Serie R2100 ermöglicht durch seine mehrfach nebeneinander angeordneten LED-Sender erstmals eine zweidimensionale, flächige Messung. Die elf großen Lichtflecke erlauben zuverlässige Messergebnisse – auch auf unregelmäßigen Oberflächen. Das macht den R2100 zum Scanner der Wahl bei vielfältigen Anwendungen in den Bereichen Mobile Equipment und Intralogistik sowie im Maschinen- und Anlagenbau. |
|
![]() |
|
→ Zum Mehrstrahl-LED-Scanner der Serie R2100 |
Der R1000 bietet eine Genauigkeit von < 1 mm über einen Messbereich von bis zu 150 m und eignet sich damit für millimetergenaue Positionieraufgaben. Mit seinem kompakten Gehäuse lässt sich der Distanzsensor in besonders kleine Maschinen oder in Hubanwendungen integrieren. |
|
![]() |
|
→ Zum Distanzsensor der Serie R1000 |
Große Distanzen auf kleinem Raum: Der optoelektronische Distanzsensor R200 integriert die Pulse Ranging Technology in einem kompakten Standardgehäuse – für Messungen auf bis zu 60 m Entfernung. Damit eignet sich der Sensor beispielsweise für den Einsatz in Hochregallagern, an Fördersystemen oder an Elektrohängebahnen in der Automobilfertigung. |
|
![]() |
|
→ Zum Distanzsensor der Serie R200 mit PRT |
Das Universaltalent zum Messen und Überwachen: Die Sensoren der Serie VDM28 decken ein breites Anwendungsspektrum ab und können für Mess- und Überwachungsaufgaben in der Automatisierungstechnik universell eingesetzt werden. |
|
![]() |
|
→ Zum Distanzsensor der Serie VDM28 |