SmartBridge schlägt eine Brücke vom Sensor zum Mobilgerät und ermöglicht eine drahtlose Kommunikation mit Industriesensoren – während deren Betrieb in der Anlage. Das System besteht aus einem Adapter sowie einem handelsüblichen Mobilgerät, auf dem die SmartBridge-App läuf.
Der Adapter wird in die bestehende Verdrahtung zwischen dem Sensor und der Maschinensteuerung eingeschleift, greift die Sensor-Daten rückwirkungsfrei ab und baut eine drahtlose Verbindung zu einem mobilen Endgerät auf. Die Versorgung des Adapters erfolgt dabei ebenfalls über die Sensor-Zuleitung.
Die SmartBridge-App sorgt auf einem Tablet-PC oder Smartphone für eine übersichtliche und intuitive Darstellung der Sensordaten und ergänzt so gerätegebundene Bedien- und Anzeige-Elemente wie farbige und blinkende LEDs oder Folientaster, die im eingebauten Zustand der Sensoren in einer Maschine oder Anlage unter Umständen nur schwer zugänglich sind.
Handelsübliche Mobilgeräte können so bei Inbetriebnahme, Service und Wartung von industriellen Sensoren als mobile Anzeige-Einheit, zur Verwaltung von Sensor-Einstellungen oder auch als Daten-Recorder zur Aufzeichnung von Mess- und Diagnosedaten über längere Zeiträume hinweg mit Zeitbezug eingesetzt werden.