Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Sichere diskrete Signale, maximale Funktionalität

2017-07-13

Einfaches Handling mit dem FieldConnex® Multi-Input-Output

FieldConnex® Multi-Input Output (MIO)
Entdecken Sie den FieldConnex Multi-Input Output (MIO).

Der FieldConnex Multi-Input-Output (MIO) ermöglicht es Ihnen, digitale Signale unterschiedlichster Funktionen über eine einzige Adresse mit dem Feldbus zu verbinden. Als einzige kompakte Feldbus-Komponente auf dem Markt bietet der MIO eigensichere Ein- und Ausgänge für binäre Signale mit vier verschiedenen Funktionen. Erfahren Sie mehr über diese und weitere leistungsstarke Features des Multi-Input-Outputs und wie Sie davon profitieren können.


Proaktives Anlagenmanagement dank integrierter Zusatzfunktionen

Der FieldConnex MIO erfasst bis zu zwölf diskrete Eingangssignale von NAMUR-Sensoren oder steuert bis zu vier Ventile inklusive Endlagerückmeldung und Teilhubtest. Zudem verfügt der Multi-Input-Output über eine integrierte Losbrech- und Laufzeitüberwachung für Ventile und meldet Alarm, sobald Grenzwerte überschritten werden. Alternativ ermöglicht der MIO die Überlauf- und Leerstandüberwachung für Behälter und Rohrleitungen durch Vibrationsgrenzwertschalter. Erstmals ist die Feldbuskomponente auch in der Lage, Signale von Impuls- und Frequenzgebern zu sammeln. All diese Funktionen ermöglichen Anwendern eine gezielte und vorausschauende Instandhaltung bei höchst effizienten und verlängerten Wartungsintervallen. Darüber hinaus lassen sich ungeplante Stillstände vermeiden und so die Wirtschaftlichkeit der Anlage deutlich erhöhen.


Optimiertes mechanisches Design

Alle diskreten Ein- und Ausgänge des FieldConnex Multi-Input-Output sind eigensicher und bieten eine besonders komfortable Handhabung, da sie en bloc oder einzeln konfigurierbar sind. Für ein effizientes Anlagendesign installieren Anwender die Komponente in unmittelbarer Nähe zum Sensor. Auf diese Weise lässt sich der Verkabelungs- und damit verbunden der Kosten- und Zeitaufwand für die Installation deutlich reduzieren. Die verbesserte Kabelführung und der großzügig bemessene Platz für die Klemmen erleichtern zudem den Anschluss in erheblichem Maße.


Erhöhte Flexibilität

Gewährleistet ist auch die direkte Austauschbarkeit mit existierenden FieldConnex-Produkten wie beispielsweise dem Ventilkoppler (FD0-VC*) und dem Binäreingang (FD0_BI*). Der MIO identifiziert sich dafür auf Nachfrage des Leitsystems als das konfigurierte Produkt. Der Austausch kann im laufenden Betrieb erfolgen, da die Konfiguration des Leitsystems unverändert bleibt. Der FieldConnex Multi-Input-Output ist für die Montage auf DIN-Hutschiene geeignet und zudem in den Gehäusevarianten Aluminium, GRP sowie Edelstahl erhältlich.


Highlights des FieldConnex Multi-Input-Outputs

  • bis zu zwölf diskrete Signale über eine Feldbusadresse in die Leittechnik einbinden
  • Zündschutz Eigensicher für Sensoren in der Zone 0
  • Überwachungsfunktionen auf Drahtbruch und Kurzschluss, Ventillosbrech- und -laufzeit ermöglichen bedarfsgerechte, zielgerichtete Instandhaltung
  • Automatischer Teilhubtest verlängert Wartungsintervalle

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren

FieldConnex® Multi-Input/Output

Der FieldConnex Multi-Input/Output eröffnet dem Ihnen neue Möglichkeiten bei der Erfassung digitaler Ein-und Ausgangssignale in der Prozessautomation …