Serviceline Industrielle Sensoren
E-Mail an Kundenservice
Serviceline Explosionsschutz
E-Mail an Kundenservice

2-D-LiDAR-Sensor R2000 zur Navigation von fahrerlosenTransportsystemen

Steigern Sie die Effizienz und den Komfort in Ihrem Logistikzentrum

Anwendung

In Logistikzentren wird täglich eine hohe Anzahl von Paketen ein- und ausgelagert. Die Tendenz ist weiterhin steigend. In konventionellen Lagern müssen die Lagermitarbeiter bei der manuellen Ein- und Auslagerung der Pakete jedes Packstück einzeln aus dem Regal entnehmen und in den Wagen verladen. Der vollgeladene Trolley wird dann vom Mitarbeiter zur Entladestation geschoben oder gezogen. Erst nach der vollständigen Entladung des Trolleys kann dieser zur nächsten Kommissionierung verwendet werden. Fahrerlose Transportsysteme entlasten hingegen nicht nur die Mitarbeiter, sondern können Lagerprozesse deutlich beschleunigen und effizient gestalten.


Ziel

Die manuelle Beförderung des Trolleys erfordert je nach Ladevolumen einen entsprechenden Kraftaufwand des Mitarbeiters, wodurch sich Transportwägen nur begrenzt beladen und Aufträge nicht konsolidieren lassen. Daher ist es das Ziel, den Mitarbeiter körperlich zu entlasten und gleichzeitig eine Lösung zur Auftragskonsolidierung zu finden. Aufgrund der langen Laufwege ist auch die anschließende Entladung mit einem enormen Zeitaufwand verbunden. Durch die Einsparung von Laufwegen soll neues Potenzial des Mitarbeiters gewonnen und die Effizienz des gesamten Logistikprozesses langfristig gesteigert werden.


Lösung

Effidence setzt auf unseren 2-D-LiDAR-Sensor R2000 zur präzisen Navigation in deren FTS.
Effidence setzt auf unseren 2-D-LiDAR-Sensor R2000 zur präzisen Navigation in deren FTS.

Um diese Ziele zu erreichen, setzen Logistikunternehmen fahrerlose Transportsysteme (FTS) zur Unterstützung der Mitarbeiter ein. Das französische Unternehmen „Effidence“ stellt solche FTSs her, die unseren 2-D-LiDAR-Sensor der Serie R2000  zur Navigation verwenden. Er vermisst die Umgebung des Trolleys in einem Winkel von 360° und stellt die Messdaten dem Fahrzeugkontroller zur Verfügung. Aus den hochauflösenden Daten lassen sich die Beine des Mitarbeiters einfach herausfiltern und dienen als Bezugspunkte, um dessen Laufrichtung zu erkennen und ihm zuverlässig zu folgen. Dank einer lückenlosen Rundumsicht, hochstabiler Scanebene und einer Reichweite von bis zu 30 m wird eine präzise Navigation ermöglicht. Sobald der Trolley voll beladen ist, fährt er automatisch zur Entladestation. Parallel startet – ebenfalls völlig autonom – ein zweiter Trolley selbstständig und löst den ersten bei der Kommissionierung der nächsten Bestellung ab. Die Mitarbeiter haben wieder beide Hände frei, sparen Zeit und körperliche Anstrengung wird minimiert.


Vorteile

Pepperl+Fuchs' 2-D-LiDAR-Sensor der R2000-Serie
Pepperl+Fuchs' 2-D-LiDAR-Sensor der R2000-Serie

Auf Basis der innovativen Pulse Ranging Technology für zuverlässige und eindeutige Messergebnisse und mit einer Rundumsicht von 360° Messwinkel vermisst der R2000-LiDAR-Sensor in kompaktem Gehäuse seine Umgebung äußerst zuverlässig. Durch die Scanrate von 50 Hz und eine höchste Winkelauflösung von 0,014° wird eine besonders präzise Navigation ermöglicht. Dank autonomen Transportsystemen lassen sich Aufträge konsolidieren und die Kommissionierung beschleunigen.


2-D-LiDAR-Sensor der R2000-Serie auf einen Blick

  • Steigerung von Effizienz und Komfort der Lagermitarbeiter durch fahrerlose Transportsysteme (FTS)
  • Lückenlose Rundumsicht durch 360°-Messwinkel
  • Optimiert für schnelle Messanwendungen durch hohe Scanrate von 50 Hz
  • Höchste Winkelauflösung von 0,014° ermöglicht hochpräzise Navigations- und Positionierungsaufgaben
  • Infrarotlaser-Variante bietet eine Reichweite von bis zu 30 m

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
Sensoren und Lösungen für FTF

Fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF) sind aus der modernen Lager- und Fördertechnik nicht mehr wegzudenken. Entdecken Sie unsere Sensoren und Lösungen für Lasthandling, Navigation und Spurführung und Umgebungserfassung.

Der R2000 liefert zuverlässige und hochpräzise Messergebnisse – mit einer lückenlosen Rundumsicht von 360° ..

Mit leistungsstarken Technologien bieten die Distanzsensoren höchste Präzision und Zuverlässigkeit ...

undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.