Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Sofis nutzt Sensoren von Pepperl+Fuchs zur präzisen Positionserkennung von Handventilen

2018-07-11

Valve Position Indicator von Sofis
Über einen integrierten Sensor von Pepperl+Fuchs und einen innovativen Zählmechanismus, der die Ventilschaftdrehungen zählt, stellt der VPI eine jederzeit zuverlässige Positionserfassung sicher.

Sofis, die Experten für Ventilstellungsanwendungen in der Prozessindustrie, setzen bei ihrer neuesten Lösung namens „Valve Position Indicator (VPI)“ auf Sensorik von Pepperl+Fuchs. Der VPI ermöglicht einen Überblick über die Stellung von Handventilen im Anlagennetzwerk. Die Geräte liefern zuverlässige Ventilstellungsinformationen durch ein Zusammenspiel integrierter Sensoren von Pepperl+Fuchs mit einem ausgeklügelten Zählmechanismus, der die Ventilschaftdrehungen automatisch zählt. Durch gut sichtbare LED-Anzeigen kann die Ventilposition einfach abgelesen und dem Kontrollraum signalisiert werden. So werden Fehlausrichtungen von manuell betätigten Ventilen vermieden, Kosten eingespart und die Prozesssicherheit erhöht.


Individuelle Sensorlösungen für manuelle Drehventile

Der VPI erlaubt die Anzeige von sowohl offener als auch geschlossener Position ebenso wie die Anzeige von nur offener oder geschlossener Stellung. Ein höchst präziser Zählmechanismus stellt sicher, dass das Offen- oder Geschlossen-Signal nur dann ausgelöst wird, wenn das Ventil tatsächlich seine jeweilige Endposition erreicht hat. Diese Statusanzeige kann mittels verschiedener Sensortypen von Pepperl+Fuchs individuell konfiguriert werden.

Dank einer hohen Bandbreite induktiver Sensoren in zylindrischer oder schlitzförmiger Bauform sowie in Ex-i- und Ex-nA-Versionen ist höchste Flexibilität bei der Lösung individueller Applikationsanforderungen möglich. Ein weiter Temperaturbereich von –50 … +100 °C und Varianten für Sicherheitsfunktionen bis SIL 3 erlauben den Einsatz der Sensoren selbst unter besonders schwierigen Bedingungen.


Komplettportfolio von Sensoren für die Prozessindustrie

Die Sensoren sind Teil des Komplettportfolios von Pepperl+Fuchs für die Prozessindustrie und hierbei im Speziellen auf die Ventilstellungsrückmeldung ausgerichtet. Unabhängig von Einsatzort und Antrieb stehen weitere Produkte für den Innen-, Außen- und Extremeinsatz zur Wahl. Umfangreiches Engineering-Know-how sowie langjährige Erfahrung im Explosionsschutz sorgen für absolut zuverlässige Applikationslösungen.


Robust verbaut und schnell einsetzbar am Drehventil

Das Gehäuse des VPI ist in beschichtetem Aluminium oder AISI-316-Edelstahl ausgeführt und schützt die elektrischen und mechanischen Komponenten vor rauen Industrieumgebungen. Dank eines einheitlichen Montagekits für jeden Ventiltyp ist der VPI schnell und einfach montiert und universell einsetzbar.


Highlights

  • Präzise Positionserkennung von geöffneten bzw. geschlossenen Handventilen
  • Zuverlässige Funktion dank präziser Einstellung und einfachem Reset der Positionen „offen/geschlossen“
  • Breites Portfolio induktiver Sensoren zur Positionserkennung in unterschiedlicher Bauform
  • Explosionssichere Sensorvarianten (Ex i und Ex nA) verfügbar
  • Bis SIL 3 einsetzbar
  • Robuste Gehäuseausführung mit beschichtetem Aluminium oder AISi-316-Edelstahl
  • Einfache Installation und universeller Einsatz durch Montagekit für jeden Ventiltyp

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.