Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranken mit erhöhter Reichweite und IP67

2018-03-20

Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranken
Entdecken Sie die neuen Serien SLCS und SLCT der Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranken.

Höchste Qualitätsstandards und Zuverlässigkeit beim Schutz von Personen und Maschinen – dafür stehen die Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranken von Pepperl+Fuchs. Das durch die Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranken aufgespannte zweidimensionale Schutzfeld kann durch Schutzfeldhöhen von bis zu 2.400 mm und unterschiedliche Detektionsvermögen zum Schutz von Fingern, Händen oder Personen individuell gestaltet werden. Anwender erhalten so mehr Flexibilität für diverse Einsatzbereiche – dank der neuen Serien SLCS und SLCT mit standardmäßiger Schutzart IP67 nun auch in rauen Umgebungsbedingungen bei gleichzeitig erhöhter Reichweite von bis zu 20 m


Lückenlose Sicherheit in jeder Anwendung

Ob bei Verpackungs- und Druckmaschinen im Maschinenbau oder bei Horizontal- und Vertikalumlauflagern in der Lagertechnik – überall dort, wo dynamische Prozesse gefährlich werden können, leisten unsere Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranken einen wesentlichen Beitrag für Ihre Arbeitssicherheit. Sei es als Eingreif- und Hintergrundschutz oder als Zugangs- und Bereichsabsicherung. Das speziell auf die Anforderungen der funktionalen Sicherheit zugeschnittene Portfolio bietet darüber hinaus höchste Investitionssicherheit und maximale Anlagenverfügbarkeit.



Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranken als Eingreifschutz an Industriepaternostern.

Die perfekte Ergänzung für eine einfache Montage

Dank ihrer besonders schmalen Bauform samt Schwalbenschwanzführung an den Gehäuseseiten lassen sich die Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranken der Serien SLCS und SLCT platzsparend in drei Richtungen befestigen. Das umfangreiche und durchdachte Zubehör erleichtert zudem die Montage für unterschiedlichste Anwendungen an einer Maschine oder im Feld. 


Vorteile der SLCS- und SLCT-Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranken

  • Zuverlässiges Detektieren bei erhöhter Reichweite von bis zu 20 m
  • Schutzart IP67 für maximale Verfügbarkeit in rauen Umgebungsbedingungen
  • Integrierte Signalauswertung in platzsparendem Gehäusedesign
  • Dreiseitige, flexible Montage
  • Einfach Installation mit M12-Steckeranschluss
  • Umfangreiches Zubehör für verschiedenste Anwendungsbereiche
  • Erweiterter Temperaturbereich von -35°C bis 60°C

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.