Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Mehrstrahl-Lichtschranken

Produkt auswählen

nächste Seiteletzte Seite
Produkt

Auflösung 14 mm (Fingerschutz), Schutzfeldhöhe bis 1200 mm, Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1), SIL3 (IEC 61508), Schutzart IP67, Temperaturbereich -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Schlanke Bauform, 3-seitig aufspannbar, Schutzfeldhöhe: siehe Tabelle 1, max. 1200 mm, Betriebsart: Anlauf-/Wiederanlaufsperre, abschaltbar, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Performance Level (PL): PL e, Signalausgang: PNP-Halbleiter , überwacht gegen Kurzschluss und Querschlussfa

Auflösung 30 mm (Handschutz), Schutzfeldhöhe bis 2400 mm, Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1), SIL3 (IEC 61508), Schutzart IP67, Temperaturbereich -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Schlanke Bauform, 3-seitig aufspannbar, Schutzfeldhöhe: siehe Tabelle 1, max. 2400 mm, Betriebsart: Anlauf-/Wiederanlaufsperre, abschaltbar, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Performance Level (PL): PL e, Signalausgang: PNP-Halbleiter , überwacht gegen Kurzschluss und Querschlussfa

Auflösung 30 mm (Handschutz), Schutzfeldhöhe bis 2400 mm, Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1), SIL3 (IEC 61508), Reichweite bis 20 m, Schutzart IP67, Temperaturbereich -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Schlanke Bauform, 3-seitig aufspannbar, Schutzfeldhöhe: siehe Tabelle 1, max. 2400 mm, Betriebsart: Anlauf-/Wiederanlaufsperre, abschaltbar, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Performance Level (PL): PL e, Signalausgang: PNP-Halbleiter , überwacht gegen Kurzschluss und Querschlussfa

Auflösung 60 mm, Schutzfeldhöhe bis 2400 mm, Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1), SIL3 (IEC 61508), Schutzart IP67, Temperaturbereich -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Schlanke Bauform, 3-seitig aufspannbar, Schutzfeldhöhe: siehe Tabelle 1, max. 2400 mm, Betriebsart: Anlauf-/Wiederanlaufsperre, abschaltbar, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Performance Level (PL): PL e, Signalausgang: PNP-Halbleiter , überwacht gegen Kurzschluss und Querschlussfa

Auflösung 60 mm, Schutzfeldhöhe bis 2400 mm, Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1), SIL3 (IEC 61508), Reichweite bis 20 m, Schutzart IP67, Temperaturbereich -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Schlanke Bauform, 3-seitig aufspannbar, Schutzfeldhöhe: siehe Tabelle 1, max. 2400 mm, Betriebsart: Anlauf-/Wiederanlaufsperre, abschaltbar, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Performance Level (PL): PL e, Signalausgang: PNP-Halbleiter , überwacht gegen Kurzschluss und Querschlussfa

Auflösung 90 mm , Schutzfeldhöhe bis 2400 mm, Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1), SIL3 (IEC 61508), Schutzart IP67, Temperaturbereich -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Schlanke Bauform, 3-seitig aufspannbar, Schutzfeldhöhe: siehe Tabelle 1, max. 2400 mm, Betriebsart: Anlauf-/Wiederanlaufsperre, abschaltbar, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Performance Level (PL): PL e, Signalausgang: PNP-Halbleiter , überwacht gegen Kurzschluss und Querschlussfa

Auflösung 90 mm , Schutzfeldhöhe bis 2400 mm, Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1), SIL3 (IEC 61508), Reichweite bis 20 m, Schutzart IP67, Temperaturbereich -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Schlanke Bauform, 3-seitig aufspannbar, Schutzfeldhöhe: siehe Tabelle 1, max. 2400 mm, Betriebsart: Anlauf-/Wiederanlaufsperre, abschaltbar, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Performance Level (PL): PL e, Signalausgang: PNP-Halbleiter , überwacht gegen Kurzschluss und Querschlussfa

Auflösung 14 mm (Fingerschutz), Schutzfeldhöhe bis 1200 mm, Selbsttestend (Typ 2 nach IEC/EN 61496-1), SIL1 gemäß IEC 61508, Schutzart IP67, Temperaturbereich -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Schlanke Bauform, 3-seitig aufspannbar, Schutzfeldhöhe: siehe Tabelle 1, max. 1200 mm, Betriebsart: Anlauf-/Wiederanlaufsperre, abschaltbar, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 1, Performance Level (PL): PL c, Signalausgang: PNP-Halbleiter , überwacht gegen Kurzschluss und Querschlussfa

Auflösung 30 mm (Handschutz), Schutzfeldhöhe bis 2400 mm, Selbsttestend (Typ 2 nach IEC/EN 61496-1), SIL1 gemäß IEC 61508, Schutzart IP67, Temperaturbereich -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Schlanke Bauform, 3-seitig aufspannbar, Schutzfeldhöhe: siehe Tabelle 1, max. 2400 mm, Betriebsart: Anlauf-/Wiederanlaufsperre, abschaltbar, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 1, Performance Level (PL): PL c, Signalausgang: PNP-Halbleiter , überwacht gegen Kurzschluss und Querschlussfa

Auflösung 30 mm (Handschutz), Schutzfeldhöhe bis 2400 mm, Selbsttestend (Typ 2 nach IEC/EN 61496-1), SIL1 gemäß IEC 61508, Reichweite bis 20 m, Schutzart IP67, Temperaturbereich -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F), Schlanke Bauform, 3-seitig aufspannbar, Schutzfeldhöhe: siehe Tabelle 1, max. 2400 mm, Betriebsart: Anlauf-/Wiederanlaufsperre, abschaltbar, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 1, Performance Level (PL): PL c, Signalausgang: PNP-Halbleiter , überwacht gegen Kurzschluss und Querschlussfa
nächste Seiteletzte Seite

Ergebnisse eingrenzen

Functional Safety Hub from Pepperl+Fuchs

Mehrere hundert Produkte mit einer SIL/PL-Bewertung, kostenlose Tools und Broschüren: Der „Functional Safety Hub“ ist Ihr Startpunkt bei der Umsetzung von Safety-Funktionen.