Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Einweg-Lichtschranken

Produkt auswählen

nächste Seiteletzte Seite
Produkt


Einstrahlige Miniatur-Knopf-Lichtschranke, ideal für den Einbau in Rahmen oder Profile, Integrierte Schaltung, Plug-In Gehäuse für 13 mm Bohrung, Schmaler Öffnungswinkel, geeignet für Paarmontage, Verschiedene Frequenzen zur Vermeidung gegenseitiger Beeinflussung, Bauform(S2): Zylinderförmig, glatt, Lichtsender: IRED, Lichtart: infrarot, Wechsellicht , 880 nm, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Schaltungsart: hellschaltend, Signalausgang: 1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektorfa


Kompakt-Brandschutz-Lichtschranke für Sicherheitseinrichtungen an Feuerschutzabschlüssen, Zulassung nach VdS Prüfbericht FSA und fremdüberwachte Fertigung (Ü-Zeichen), Fremdlichtunempfindlich, auch bei getakteten Energiesparlampen, Lichtsender: LED, 660 nm und IRED, 880 nm, Lichtart: rot, Wechsellicht und infrarot, Wechsellicht, Bedienelemente: Hell-/Dunkelumschalter ; Zeiteinsteller, Betriebsspannung: 12 ... 240 V AC/DCfa


Robuste Kompakt-Lichtschranke zur einstrahligen Torabsicherung, Sehr hohe Reichweite, Keine messbare Störaussendung auf allen Frequenzen, Fremdlichtunempfindlich, auch bei Energiesparlampen, Einstellbare Zeitfunktionen, Bauform(S2): Quaderförmig, Zeitglied, Empfindlichkeitseinstellung, Hell-/Dunkelumschalter, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht , 660 nm, Bedienelemente: Empfindlichkeitseinsteller (Einstellung bis < 25 % der Betriebsreichweite) , Hell-/Dunkelumschalterfa


Basis-Lichtschranken zur Erfassung von Personen, Objekten und Fahrzeugen, Große Bauform, mit schmalem Gehäuse, Fremdlichtunempfindlich, Allspannungsversion, Relaisausgang, Bauform(S2): Quaderförmig, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht , 630 nm, Betriebsspannung: 24 ... 240 V AC
12 ... 240 V DC, Schaltungsart: hellschaltend, Signalausgang: Relais, 1 Wechsler, CCC-Zulassung: Certified by China Compulsory Certification (CCC), Schutzart: IP67fa


Einweg-Lichtschranke, Reichweite 30 m, Rotlicht, Dunkelschaltung, DC-Version, 2 Gegentaktausgänge, Senderabschaltung, Stecker M12, Weit sichtbare Anzeige-LED, Leistungsstarker Gegentaktausgang, Kompaktes und stabiles Gehäuse, Schutzklasse IIfa


Einweg-Lichtschranke, Reichweite 20 m, Rotlicht, Hell-/Dunkelschaltung, DC-Version, PNP-Ausgang, Empfindlichkeitseinsteller, Senderabschaltung, Stecker M8, Miniatur-Bauform, Einfache Handhabung, Sehr heller, gut sichtbarer Lichtfleck, Vollmetall-Gewinde-Befestigung, Gut sichtbare LEDs für Power on und Schaltzustandfa


Einweg-Lichtschranke, Reichweite 10 m, Rotlicht, Hell-/Dunkelschaltung, DC-Version, PNP-Ausgang, Empfindlichkeitseinsteller, Senderabschaltung, Stecker M8, Miniatur-Bauform, Einfache Handhabung, Sehr heller, gut sichtbarer Lichtfleck, Vollmetall-Gewinde-Befestigung, Gut sichtbare LEDs für Power on und Schaltzustandfa


Miniaturbauform mit vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten, Verschiedene Frequenzen zur Vermeidung gegenseitiger Beeinflussung, Erweiterter Temperaturbereich
-40 °C ... 60 °C, Hohe Schutzart IP69Kfa


Laser-Einweg-Lichtschranke, Miniaturbauform mit vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten, DuraBeam-Lasersensoren - langlebig und einsetzbar wie eine LED, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten, Verschiedene Frequenzen zur Vermeidung gegenseitiger Beeinflussung, Erweiterter Temperaturbereich
-40 °C ... 60 °Cfa


Einweg-Lichtschranke, Gewindebauform M12, Metallgehäuse, Lichtaustritt frontal, Reichweite 6 m, Rotlicht, Hell-/Dunkelschaltung, 1 PNP-Ausgang, Festkabel, Robustes M12 Gewindegehäuse, Geringer Platzbedarf, Hell-/dunkelschaltend verdrahtungsprogrammierbar, Schutzart IP67fa
nächste Seiteletzte Seite

Ergebnisse eingrenzen

Optoelektronische Sensoren der Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201

Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …

ML100 Photoelectric Sensor

Egal, ob Glas, Solarwafer oder Leiterplatten: Die optoelektronischen Sensoren der Serie ML100 sind passgenau auf die Anforderungen verschiedener komplexer Detektionsaufgaben zugeschnitten. Erfahren Sie mehr über das Portfolio und finden Sie den passenden Sensor für Ihre Anwendung …