Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Spezialsensoren

Produkt auswählen

nächste Seiteletzte Seite
Produkt


Flächen-Lichtschranke mit 6 Strahlen im Standard-Lichtschrankengehäuse, Rotlicht, Reichweite 4 m, Hell-/Dunkelschaltung umschaltbar, Gegentaktausgang, Stecker M12, Flächen-Lichtschranke mit 6 Strahlen im Standardlichtschrankengehäuse, Ersetzt anschlusskompatibel 1-strahlige Lichtschranke, Zuverlässige Erkennung der Objektvorderkante unabhängig von Objektform und -position, Konstante Objekterkennung ab 12 mm innerhalb des gesamten Erfassungsbereichesfa


Flächen-Lichtschranke mit 6 Strahlen im Standard-Lichtschrankengehäuse, Rotlicht, Reichweite 4 m, Hell-/Dunkelschaltung, Gegentaktausgang, Festkabel mit Stecker M12, Flächen-Lichtschranke mit 6 Strahlen im Standardlichtschrankengehäuse, Ersetzt anschlusskompatibel 1-strahlige Lichtschranke, Zuverlässige Erkennung der Objektvorderkante unabhängig von Objektform und -position, Konstante Objekterkennung ab 12 mm innerhalb des gesamten Erfassungsbereichesfa

GLD3 Serie, Programmierbar über Drucktaste, Empfindlichkeit einstellbar, Erkennung von Papier und Folienetiketten, einschließlich durchsichtige Variantenfa

Reflexionslichttaster mit Hintergrundunterdrückung, Tastweite 100 mm einstellbar, Rotlicht, Hell-/Dunkelschaltung, PNP-Ausgang, Stecker M8, Miniatur-Bauform, Reflexions-Lichttaster mit langem, schmalen Lichtfleck, Einfache Handhabung, Sehr heller, gut sichtbarer Lichtfleck, Vollmetall-Gewinde-Befestigungfa

Flächen-Lichtschranke mit 6 Strahlen im Standard-Lichtschrankengehäuse, Rotlicht, Reichweite 4 m, Hell-/Dunkelschaltung umschaltbar, Gegentaktausgang, Festkabel mit Stecker M12, Flächen-Lichtschranke mit 6 Strahlen im Standardlichtschrankengehäuse, Ersetzt anschlusskompatibel 1-strahlige Lichtschranke, Zuverlässige Erkennung der Objektvorderkante unabhängig von Objektform und -position, Konstante Objekterkennung ab 12 mm innerhalb des gesamten Erfassungsbereichesfa

Flächen-Lichtschranke mit 6 Strahlen im Standard-Lichtschrankengehäuse, Rotlicht, Reichweite 4 m, Hell-/Dunkelschaltung umschaltbar, Gegentaktausgang, Stecker M12, Flächen-Lichtschranke mit 6 Strahlen im Standardlichtschrankengehäuse, Ersetzt anschlusskompatibel 1-strahlige Lichtschranke, Zuverlässige Erkennung der Objektvorderkante unabhängig von Objektform und -position, Konstante Objekterkennung ab 12 mm innerhalb des gesamten Erfassungsbereichesfa

Reflexionslichttaster mit Hintergrundunterdrückung, Tastweite 100 mm einstellbar, Blaulicht, Hell-/Dunkelschaltung, NPN-Ausgang, Festkabel, Miniatur-Bauform, Reflexions-Lichttaster mit langem, schmalen Lichtfleck, Einfache Handhabung, Sehr heller, gut sichtbarer Lichtfleck, Vollmetall-Gewinde-Befestigungfa

Reflexionslichttaster mit Hintergrundunterdrückung, Tastweite 100 mm einstellbar, Blaulicht, Hell-/Dunkelschaltung, PNP-Ausgang, Festkabel, Miniatur-Bauform, Reflexions-Lichttaster mit langem, schmalen Lichtfleck, Einfache Handhabung, Sehr heller, gut sichtbarer Lichtfleck, Vollmetall-Gewinde-Befestigungfa

Reflexionslichttaster mit Hintergrundunterdrückung, Tastweite 100 mm einstellbar, Blaulicht, Hell-/Dunkelschaltung, NPN-Ausgang, Stecker M8, Miniatur-Bauform, Reflexions-Lichttaster mit langem, schmalen Lichtfleck, Einfache Handhabung, Sehr heller, gut sichtbarer Lichtfleck, Vollmetall-Gewinde-Befestigungfa

Reflexionslichttaster mit Hintergrundunterdrückung, Tastweite 100 mm einstellbar, Blaulicht, Hell-/Dunkelschaltung, PNP-Ausgang, Stecker M8, Miniatur-Bauform, Reflexions-Lichttaster mit langem, schmalen Lichtfleck, Einfache Handhabung, Sehr heller, gut sichtbarer Lichtfleck, Vollmetall-Gewinde-Befestigungfa
nächste Seiteletzte Seite

Ergebnisse eingrenzen