Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Lichtgitter

Produkt auswählen

nächste Seiteletzte Seite
Produkt


Messendes Automatisierungslichtgitter mit 17 mm Strahlabstand, IO-Link-Schnittstelle, Gegentaktausgang, Festkabel mit M12-Stecker, Messendes Automatisierungs-Lichtgitter mit Schaltausgang, Optische Auflösung 17 mm, Superschnelle Objekterkennung, auch bei 3-facher Auskreuzung, Objekt-Identifizierung durch integrierte Objekterkennung, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdatenfa


Messendes Automatisierungslichtgitter mit 25 mm Strahlabstand, IO-Link-Schnittstelle, Gegentaktausgang, Festkabel mit M12-Stecker, Messendes Automatisierungs-Lichtgitter mit Schaltausgang, Optische Auflösung 25 mm, Superschnelle Objekterkennung, auch bei 3-facher Auskreuzung, Objekt-Identifizierung durch integrierte Objekterkennung, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdatenfa


Messendes Automatisierungslichtgitter mit 50 mm Strahlabstand, IO-Link-Schnittstelle, Gegentaktausgang, Festkabel mit M12-Stecker, Messendes Automatisierungs-Lichtgitter mit Schaltausgang, Optische Auflösung 50 mm, Superschnelle Objekterkennung, auch bei 3-facher Auskreuzung, Objekt-Identifizierung durch integrierte Objekterkennung, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdatenfa


Messendes Automatisierungslichtgitter mit 8 mm Strahlabstand, IO-Link-Schnittstelle, Gegentaktausgang, Festkabel mit M12-Stecker, Messendes Automatisierungs-Lichtgitter mit Schaltausgang, Optische Auflösung 8 mm, Superschnelle Objekterkennung, auch bei 3-facher Auskreuzung, Objekt-Identifizierung durch integrierte Objekterkennung, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdatenfa


Automatisierungslichtgitter mit 100 mm Strahlabstand, IO-Link-Schnittstelle, Gegentaktausgang, Festkabel mit M12-Stecker, Schaltendes Automatisierungs-Lichtgitter, Optische Auflösung 100 mm, Superschnelle Objekterkennung, auch bei 3-facher Auskreuzung, Softwarelose Einstellung der Höhenkontrolle, Objekt-Identifizierung durch integrierte Objekterkennungfa


Automatisierungslichtgitter mit 17 mm Strahlabstand, IO-Link-Schnittstelle, Gegentaktausgang, Festkabel mit M12-Stecker, Schaltendes Automatisierungs-Lichtgitter, Optische Auflösung 17 mm, Superschnelle Objekterkennung, auch bei 3-facher Auskreuzung, Softwarelose Einstellung der Höhenkontrolle, Objekt-Identifizierung durch integrierte Objekterkennungfa


Automatisierungslichtgitter mit 25 mm Strahlabstand, IO-Link-Schnittstelle, Gegentaktausgang, Festkabel mit M12-Stecker, Schaltendes Automatisierungs-Lichtgitter, Optische Auflösung 25 mm, Superschnelle Objekterkennung, auch bei 3-facher Auskreuzung, Softwarelose Einstellung der Höhenkontrolle, Objekt-Identifizierung durch integrierte Objekterkennungfa


Automatisierungslichtgitter mit 50 mm Strahlabstand, IO-Link-Schnittstelle, Gegentaktausgang, Festkabel mit M12-Stecker, Schaltendes Automatisierungs-Lichtgitter, Optische Auflösung 50 mm, Superschnelle Objekterkennung, auch bei 3-facher Auskreuzung, Softwarelose Einstellung der Höhenkontrolle, Objekt-Identifizierung durch integrierte Objekterkennungfa


Automatisierungslichtgitter mit 8 mm Strahlabstand, IO-Link-Schnittstelle, Gegentaktausgang, Festkabel mit M12-Stecker, Schaltendes Automatisierungs-Lichtgitter, Optische Auflösung 8 mm, Superschnelle Objekterkennung, auch bei 3-facher Auskreuzung, Softwarelose Einstellung der Höhenkontrolle, Objekt-Identifizierung durch integrierte Objekterkennungfa


Flaches Lichtgitter mit Feinauflösung zur Schließkantenüberwachung an Aufzügen und Zugängen, Normenkonform EN81-20 und EN81-70, Dichtes Überwachungsfeld mit max. 135 Strahlen sichert das Erkennen kleiner Objekte, Objektdetektion bis Abstand null, Automatische Auskreuzung, Betriebsspannung: 11 ... 30 V DC, Testeingang: Testung: Betriebsspannung , Betriebsmodus 0 V, UL-Zulassung: E310569 , cULus Listed , "Class 2"-Netzteil , max. Umgebungstemperatur 60 °Cfa
nächste Seiteletzte Seite

Ergebnisse eingrenzen