Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Distanzsensoren

Produkt auswählen

nächste Seiteletzte Seite
Produkt


Distanzsensor für millimetergenaue Positionieraufgaben, PRT, Messbereich bis 150 m, SSI-/RS-422-Schnittstelle, Stecker M12, Höchste Messgenauigkeit, Umschaltbare Schnittstelle SSI / RS-422, Roter Laser als Lichtsender, Display und Tastenfeld für Parametereinstellung, Kompaktes, platzsparendes Designfa


Distanzsensor für millimetergenaue Positionieraufgaben, PRT, Messbereich bis 50 m, SSI/RS-422-Schnittstelle, Stecker M12, Höchste Messgenauigkeit, Umschaltbare Schnittstelle SSI / RS-422, Roter Laser als Lichtsender, Display und Tastenfeld für Parametereinstellung, Kompaktes, platzsparendes Designfa


Messung auf Objekt, Reichweite 100 mm, Laserlicht rot, Laserklasse 1, Messwert über IO-Link, 2 x Gegentaktausgang, Stecker M8, Miniaturbauform mit vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten, Platzsparende Distanzsensoren in kleiner Standardbauform, Multi Pixel Technology (MPT) - genaue und präzise Signalbewertung, DuraBeam-Lasersensoren - langlebig und einsetzbar wie eine LED, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdatenfa


Distanzsensor, Mittlere Bauform mit vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten, Platzsparende Distanzsensoren in kleiner Standardbauform, Multi Pixel Technology (MPT) - genaue und präzise Signalbewertung, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten, Analogausgang 4 ... 20 mAfa


Universeller Distanzsensor, Messung auf Objekt, Reichweite 300 mm, Laserlicht rot, Laserklasse 2, PNP-Ausgang, Analogausgang, Steuereingang, Stecker M12, Analogausgang 4 mA ... 20 mA, Hohe Auflösung, Sehr schnelles Ansprechverhalten, geeignet für schnelle Abtastvorgängefa


Universeller Distanzsensor, Messung auf Objekt, IO-Link-Schnittstelle, Messverfahren PRT, Reichweite 15 m, Laserlicht rot, Laserklasse 1, Gegentaktausgang, Analogausgang, Stecker M12, Abstandsmessung auf Objekt, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten, Analogausgang 0/4 mA ... 20 mA, Präzise, eindeutige und reproduzierbare Messergebnissefa


Universeller Distanzsensor, Messung auf Reflektor, IO-Link-Schnittstelle, Messverfahren PRT, Reichweite 50 m, Laserlicht rot, Laserklasse 1, Gegentaktausgang, Analogausgang, Stecker M12, Distanzsensor für Messung auf Reflektor, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Präzise, eindeutige und reproduzierbare Messergebnisse, Roter Laser als Lichtsender, Version mit Laserklasse 1fa


Universeller Distanzsensor, Messung auf Reflektor, IO-Link-Schnittstelle, Messverfahren PRT, Reichweite 50 m, Laserlicht rot, Laserklasse 1, Gegentaktausgang, Stecker M12, Distanzsensor für Messung auf Reflektor, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Präzise, eindeutige und reproduzierbare Messergebnisse, Roter Laser als Lichtsender, Version mit IO-Link-Schnittstellefa


Universeller Distanzsensor, Messung auf Objekt, IO-Link-Schnittstelle, Messverfahren PRT, Reichweite 8 m, Laserlicht rot, Laserklasse 1, Gegentaktausgang, Analogausgang, Festkabel mit Stecker M12, Abstandsmessung auf Objekt, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Präzise, eindeutige und reproduzierbare Messergebnisse, Roter Laser als Lichtsender, Version mit IO-Link-Schnittstellefa


Universeller Distanzsensor, Messung auf Objekt, IO-Link-Schnittstelle, Messverfahren PRT, Reichweite 8 m, Laserlicht rot, Laserklasse 1, Gegentaktausgang, Analogausgang, Stecker M12, Abstandsmessung auf Objekt, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Präzise, eindeutige und reproduzierbare Messergebnisse, Geringe Schwarz-Weiß-Differenz, Roter Laser als Lichtsenderfa
nächste Seiteletzte Seite

Ergebnisse eingrenzen

Entdecken Sie die Laserprofilsensoren mit der neuen SmartRunner-Technologie, die erstmals das leistungsstarke Lichtschnittverfahren mit einem Vision-Sensor inklusive LED-Beleuchtung vereint …

Der R2000 liefert zuverlässige und hochpräzise Messergebnisse – mit einer lückenlosen Rundumsicht von 360° ..

Messen in 3-D oder mit Hochgeschwindigkeit: Die Serie R2300 bietet für jede Herausforderung den passenden LiDAR-Sensor. Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die Technologie und die Anwendungsbereiche …

Optoelektronische Sensoren der Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201

Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …

Mit leistungsstarken Technologien bieten die Distanzsensoren höchste Präzision und Zuverlässigkeit ...