Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Lichtleitersensoren

Produkt auswählen

nächste Seiteletzte Seite
Produkt


Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter, Hell-/dunkelschaltend parametrierbar, Sensorkopf umsetzbarfa


Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter und Kunststoff-Lichtleiter, Basic-Line zur Hutschienenmontage, Schmale Bauform, 3 Ansprechzeiten wählbar, Hohe Schaltfrequenz, Selbstdiagnosefunktionfa


Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter und Kunststoff-Lichtleiter, Basic-Line zur Hutschienenmontage, Hochleistungsversion, Schmale Bauform, 3 Ansprechzeiten wählbar, Schutz vor gegenseitiger Beeinflussungfa


Comfort Line Lichtleitersensor mit Display, Mastermodul, Gegentaktausgang, Festkabel mit Stecker M8, Comfort-Line mit Display , AGC für zeitsparendes Einlernen, Brückenkontakte zur Vereinfachung der Verkabelung, Transparenterkennung, 30 µs High Speed Modefa


Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter, Robustes Metallgehäuse in zylindrischer Bauform M18 x 1, Schutzart IP67, Fremdlichtunempfindlich, auch bei getakteten Energiesparlampen, Mehrfachanordnung möglich, keine gegenseitige Beeinflussung, M12-Steckeranschlussfa


Robuster Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter, IO-Link-Schnittstelle, Infrarotlicht, Gegentaktausgang, Festkabel, Robuster Lichtleitersensor für zuverlässigen Betrieb unter allen Randbedingungen, Empfindlichkeit stufenlos einstellbar, Einfache Lichtleitermontage durch Schnellspannverschluss, Aluminiumgehäuse mit hochwertiger Delta Seal Beschichtung, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdatenfa


Robuster Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter, IO-Link-Schnittstelle, Infrarotlicht, Gegentaktausgang, Stecker M12, Robuster Lichtleitersensor für zuverlässigen Betrieb unter allen Randbedingungen, Empfindlichkeit stufenlos einstellbar, Einfache Lichtleitermontage durch Schnellspannverschluss, Aluminiumgehäuse mit hochwertiger Delta Seal Beschichtung, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdatenfa


Robuster Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter, IO-Link-Schnittstelle, Infrarotlicht, Gegentaktausgang, Stecker M8, Robuster Lichtleitersensor für zuverlässigen Betrieb unter allen Randbedingungen, Empfindlichkeit stufenlos einstellbar, Einfache Lichtleitermontage durch Schnellspannverschluss, Aluminiumgehäuse mit hochwertiger Delta Seal Beschichtung, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdatenfa


Robuster Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter, IO-Link-Schnittstelle, Rotlicht, Gegentaktausgang, Festkabel, Robuster Lichtleitersensor für zuverlässigen Betrieb unter allen Randbedingungen, Empfindlichkeit stufenlos einstellbar, Einfache Lichtleitermontage durch Schnellspannverschluss, Aluminiumgehäuse mit hochwertiger Delta Seal Beschichtung, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdatenfa


Robuster Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter, IO-Link-Schnittstelle, Rotlicht, Gegentaktausgang, Stecker M12, Robuster Lichtleitersensor für zuverlässigen Betrieb unter allen Randbedingungen, Empfindlichkeit stufenlos einstellbar, Einfache Lichtleitermontage durch Schnellspannverschluss, Aluminiumgehäuse mit hochwertiger Delta Seal Beschichtung, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdatenfa
nächste Seiteletzte Seite

Ergebnisse eingrenzen