|
| |
Produkt |
|
|
Das Produkt 'ML100-55/103/115' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'ML100-55/103/115' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, Kunststoffgehäuse, Reichweite 5 m, Rotlicht, Empfindlichkeitseinsteller, Hell-/Dunkelschaltung, DC-Version, PNP-Ausgang, Festkabel, Miniatur-Bauform, Einfache Handhabung, Gut sichtbare LEDs für Power on, Schaltzustand und Funktionsreserve, Vollmetall-Gewinde-Befestigung, Sehr heller, gut sichtbarer Lichtfleckfa |
|
|
|
Das Produkt 'ML100-55/103/115a' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'ML100-55/103/115a' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, Kunststoffgehäuse, Reichweite 5 m, Rotlicht, Empfindlichkeitseinsteller, Hell-/Dunkelschaltung, DC-Version, PNP-Ausgang, Festkabel mit Stecker M8, Miniatur-Bauform, Einfache Handhabung, Gut sichtbare LEDs für Power on, Schaltzustand und Funktionsreserve, Vollmetall-Gewinde-Befestigung, Sehr heller, gut sichtbarer Lichtfleckfa |
|
|
|
Das Produkt 'ML100-55/103/115b' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'ML100-55/103/115b' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, Kunststoffgehäuse, Reichweite 5 m, Rotlicht, Empfindlichkeitseinsteller, Hell-/Dunkelschaltung, DC-Version, PNP-Ausgang, Festkabel mit Stecker M12, Miniatur-Bauform, Einfache Handhabung, Vollmetall-Gewinde-Befestigung, Gut sichtbare LEDs für Power on, Schaltzustand und Funktionsreserve, Fremdlichtunempfindlichfa |
|
|
|
Das Produkt 'ML100-55/95/103' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'ML100-55/95/103' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, Kunststoffgehäuse, Reichweite 5 m, Rotlicht, Empfindlichkeitseinsteller, Hell-/Dunkelschaltung, DC-Version, PNP-Ausgang, Stecker M8, Miniatur-Bauform, Einfache Handhabung, Sehr heller, gut sichtbarer Lichtfleck, Vollmetall-Gewinde-Befestigung, Gut sichtbare LEDs für Power on, Schaltzustand und Funktionsreservefa |
|
|
|
Das Produkt 'ML100-55/98/103' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'ML100-55/98/103' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, Kunststoffgehäuse, Reichweite 5 m, Rotlicht, Empfindlichkeitseinsteller, Hell-/Dunkelschaltung, DC-Version, PNP-Ausgang, Stecker M8, Miniatur-Bauform, Sehr gut sichtbare Funktionsanzeigen, Fremdlichtunempfindlich, Sehr heller, gut sichtbarer Lichtfleck, Vollmetall-Gewinde-Befestigungfa |
|
|
|
Das Produkt 'MLV41-54-G/25/123/124/136' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'MLV41-54-G/25/123/124/136' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
Robuste Reflexionslichtschranke für Glaserkennung, kompakte Bauform, Reichweite 5,2 m, Rotlicht, Hellschaltung, 2 Gegentakt-Ausgänge, Stecker M12, Robuste Serie im korrosionsbeständigen Metallgehäuse, Zuverlässige Erfassung spiegelnder Objekte und Klarglas, Zwei Geräte in Einem: Betriebsart Klarglaserkennung oder Reflex mit großer Reichweite, Teach-In Schalter zur Einstellung der Kontrasterkennungsstufen, Automatische Nachregelung bei Verschmutzung im Kontrasterkennungsbetriebfa |
|
|
|
Das Produkt 'OBG5000-R100-2EP-IO-V31' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'OBG5000-R100-2EP-IO-V31' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter zur Glaserkennung, Miniaturbauform mit vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten, Erkennen von transparenten Objekten, z. B. Klarglas, PET und durchsichtige Folien, Zwei Geräte in Einem: Betriebsart Klarglaserkennung oder Reflex mit großer Reichweite, Hohe Schutzart IP69K, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdatenfa |
|
|
|
Das Produkt 'OBG8000-R200-2EP-IO-V1' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'OBG8000-R200-2EP-IO-V1' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter zur Glaserkennung, Mittlere Bauform mit vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten, Erkennen von transparenten Objekten, z. B. Klarglas, PET und durchsichtige Folien, Zwei Geräte in Einem: Betriebsart Klarglaserkennung oder Reflex mit großer Reichweite, Hohe Schutzart IP69K, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdatenfa |
|
|
|
Das Produkt 'OBR12M-R100-2EP-IO-V31-L' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'OBR12M-R100-2EP-IO-V31-L' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
Laser-Reflexionslichtschranke, Miniaturbauform mit vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten, DuraBeam-Lasersensoren - langlebig und einsetzbar wie eine LED, Erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... 60 °C, Hohe Schutzart IP69K, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdatenfa |
|
|
|
Das Produkt 'OBR12M-R101-2EP-IO-V31-L' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'OBR12M-R101-2EP-IO-V31-L' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
Laser-Reflexionslichtschranke, Miniaturbauform mit vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten, DuraBeam-Lasersensoren - langlebig und einsetzbar wie eine LED, Erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... 60 °C, Hohe Schutzart IP69K, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdatenfa |
|
|
| |