Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

LiDAR-Sensoren

Produkt auswählen

nächste Seiteletzte Seite
Produkt


R2000 Detection, 2-D-LiDAR-Sensor für exakte Feldüberwachung, Messbereich bis 30 m auf Objekt mit 3 Gerätesteckern M12 x 1, 4 frei programmierbare Überwachungsfelder, 4 Ein-/Ausgänge (selektierbar), Große Reichweite, Hohe Winkelauflösung, 360°-Messwinkelfa


R2000 UHD, 2-D-LiDAR-Sensor für exakte und hochdynamische Positionsbestimmung, Messbereich bis 30 m auf Objekt, Ethernet, Große Reichweite, Sehr hohe Winkelauflösung, Infrarotlicht, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Flexible Messdatenfilterfa


R2000 HD, 2-D-LiDAR-Sensor für präzise Messaufgaben und Positionierungen, Messbereich bis 30 m auf Objekt, Ethernet, Große Reichweite, Hohe Winkelauflösung, Infrarotlicht, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Flexible Messdatenfilterfa

R2000 Detection, 2-D-LiDAR-Sensor für exakte Feldüberwachung, Messbereich bis 30 m auf Objekt, 4 frei programmierbare Überwachungsfelder, 4 Ein-/Ausgänge (selektierbar), Große Reichweite, 360°-Messwinkel, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology)fa

R2000 Detection, 2-D-LiDAR-Sensor für exakte Feldüberwachung, Messbereich bis 30 m auf Objekt mit 3 Gerätesteckern M12 x 1, 4 frei programmierbare Überwachungsfelder, 4 Ein-/Ausgänge (selektierbar), Große Reichweite, Hohe Winkelauflösung, Tiefkühlanwendungenfa

R2000 Detection, 2-D-LiDAR-Sensor für exakte Feldüberwachung, Messbereich bis 60 m auf Objekt, 4 frei programmierbare Überwachungsfelder, 4 Ein-/Ausgänge (selektierbar), Große Reichweite, Hohe Winkelauflösung, 360°-Messwinkelfa

R2000 Detection, 2-D-LiDAR-Sensor für exakte Feldüberwachung, Messbereich bis 60 m auf Objekt, 4 frei programmierbare Überwachungsfelder, 4 Ein-/Ausgänge (selektierbar), Große Reichweite, Hohe Winkelauflösung, 360°-Messwinkelfa

R2300, 2-D-LiDAR-Sensor für Objekterkennung und Positionierungen, Messbereich bis 10 m auf Objekt, Ethernet, Hohe Winkelauflösung, Mittels integriertem Pilotlaser ausrichtbar, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Kompakte Bauform, Hohe Verschmutzungstoleranzfa

R2300, 3-D-LiDAR-Sensor für Objekterkennung und Positionierungen, Messbereich bis 10 m auf Objekt, Ethernet, Hohe Winkelauflösung, Mittels integriertem Pilotlaser ausrichtbar, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Kompakte Bauform, Hohe Verschmutzungstoleranzfa

R2000 SD, 2-D-LiDAR-Sensor für einfache Messaufgaben und Positionierungen, Messbereich bis 25 m auf Objekt, Ethernet, Große Reichweite, Hohe Winkelauflösung, Infrarotlicht, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology)fa
nächste Seiteletzte Seite

Ergebnisse eingrenzen