Serviceline Industrielle Sensoren
E-Mail an Kundenservice
Serviceline Explosionsschutz
E-Mail an Kundenservice

Sicherheitsschaltgeräte

Produkt auswählen

nächste Seiteletzte Seite
Produkt

Sicherheitsschaltgerät, Zur Auswertung der Sicherheits-Lichtschranken PSE4-SL, Sicherheitskategorie 3 nach EN61496-1, 24 V DC Versorgungsspannung, 1 sicherer Ausgangskontakt, Performance-Level PLd (EN13849-1) erreichbar, Bestandteil des PSE4-Baukastens, Kanalzahl: 4-kanalig, Performance Level (PL): PL d, Kategorie: Kat. 3, Betriebsspannung: 24 V DC +20/-10 %
24 V AC ± 10 %, Anschluss: Schraubklemmen , Leitungsquerschnitt 2 x 1 mm2fa

Sicherheitsschaltgerät, Zur Auswertung der Sicherheits-Lichtschranken PSE4-SL, Sicherheitskategorie 4 nach EN61496-1, 24 V DC Versorgungsspannung, 2 sichere Ausgangskontakte, Performance-Level PLe (EN13849-1) erreichbar, Bestandteil des PSE4-Baukastens, Kanalzahl: 1-kanalig, Performance Level (PL): PL e, Kategorie: Kat. 4, Betriebsspannung: 24 V DC +20/-10 %, Anschluss: Schraubklemmen , Leitungsquerschnitt 0,2 ... 2,5 mm2fa

Abdeckung, Abdeckung für unbenutzte Steckplätze der SafeBoxfa

Leergehäuse für Auswertegerät SB4, Gehäuse der SafeBox mit Backplane zur eigenen Komplettierungfa

OSSD-R/E-Stop-Modul, Sicherheitsausgänge OSSD, externe Zustandsanzeigen OSSD, 2 Sensorkanäle, Wählbare Betriebsarten mittels DIP-Schalter, Anlauf-/Wiederanlaufsperre, Relaismonitor, Stop-Funktion Kat.0 oder Kat.1 und Zentral Stop-Funktionalität Kat.0, Zeitfunktion, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Performance Level (PL): PL e, Kategorie: Kat. 4, Betriebsspannung: 24 V DC ± 20 % ,
24 V DC ± 20 % , erfolgt über SB4 Housingfa

Sensormodul, 4 Sensorkanäle, Einzelmodul für Sicherheits-Einweg-Lichtschranken SLA12 und SLA29 und für 2-kanalige Sicherheitseinrichtungen (Not-Aus), Wählbare Betriebsarten mittels DIP-Schalter, Schraubklemmen oder Federzugklemmen, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Performance Level (PL): PL e, Kategorie: Kat. 4, Betriebsspannung: 24 V DC ± 20 % , erfolgt über SB4 Housingfa

Sensormodul, 4 Sensorkanäle, Einzelmodul für Sicherheits-Einweg-Lichtschranken SLA12 und SLA29 und für 2-kanalige Sicherheitseinrichtungen (Not-Aus), Mikrokontroller-Steuerung, Wählbare Betriebsarten mittels DIP-Schalter, Schraubklemmen oder Federzugklemmen, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Performance Level (PL): PL e, Kategorie: Kat. 4, Betriebsspannung: 24 V DC ± 20 % , erfolgt über SB4 Housingfa

Mutingmodul, 4 Sensorkanäle, Doppelmuting, Notfallmuting zur Beseitigung von Materialstau, Wählbare Betriebsarten mittels DIP-Schalter, Schraubklemmen oder Federzugklemmen, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Performance Level (PL): PL e, Kategorie: Kat. 4, Betriebsspannung: 24 V DC ± 20 % ,
24 V DC ± 20 % , erfolgt über SB4 Housingfa

OSSD-R/Supply-Modul, Sicherheitsausgänge OSSD, externe Zustandsanzeigen OSSD, Anlauf-/Wiederanlaufsperre, Wählbare Betriebsarten mittels DIP-Schalter, Relaismonitor, Schraubklemmen oder Federzugklemmen, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Performance Level (PL): PL e, Kategorie: Kat. 4, Betriebsspannung: 24 V DC ± 20 % , erfolgt über SB4 Housingfa

Auswertegerät für Sicherheits-Einweg-Lichtschranken SLA12 und SLA29 und für 2-kanalige Sicherheitseinrichtungen (Not-Aus), 4 Sensorkanäle, Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1), Wählbare Betriebsarten mittels DIP-Schalter, Anlauf-/Wiederanlaufsperre, Relaismonitor, Funktionsreserve-Anzeige, Gut sichtbare Funktionsanzeige, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Performance Level (PL): PL e, Kategorie: Kat. 4, Betriebsspannung: 24 V DC, ± 20 %fa
nächste Seiteletzte Seite

Ergebnisse eingrenzen

Kanalzahl

Spannungsart

Elektrische Anschlussart

Sicherheitstyp

Sicherheits-Integritätslevel

Performance Level

Kategorie

Functional Safety Hub from Pepperl+Fuchs

Mehrere hundert Produkte mit einer SIL/PL-Bewertung, kostenlose Tools und Broschüren: Der „Functional Safety Hub“ ist Ihr Startpunkt bei der Umsetzung von Safety-Funktionen.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.