Serviceline Industrielle Sensoren
E-Mail an Kundenservice
Serviceline Explosionsschutz
E-Mail an Kundenservice

Sicherheitsschaltleisten

Produkt auswählen

nächste Seiteletzte Seite
Produkt

Sicherheitsschaltgerät, Zur Auswertung der Sicherheits-Lichtschranken PSE4-SL, Sicherheitskategorie 3 nach EN61496-1, 24 V DC Versorgungsspannung, 1 sicherer Ausgangskontakt, Performance-Level PLd (EN13849-1) erreichbar, Bestandteil des PSE4-Baukastens, Kanalzahl: 4-kanalig, Performance Level (PL): PL d, Kategorie: Kat. 3, Betriebsspannung: 24 V DC +20/-10 %
24 V AC ± 10 %, Anschluss: Schraubklemmen , Leitungsquerschnitt 2 x 1 mm2fa

Aluminium-Montageleiste, Zur Befestigung der Gummiprofile PSE4-RUB und -ROI, Beliebig kürzbar, Aneinander reihbar, Bestandteil des PSE4-Baukastensfa

Aluminium-Montageleiste, Zur Befestigung der Gummiprofile PSE4-RUB und -ROI, Beliebig kürzbar, Aneinander reihbar, Bestandteil des PSE4-Baukastensfa

Gummiprofil, Zur Montage an ALU-Profil PSE4-ALU, Beliebig kürzbar, Varianten bis 10 m Länge lieferbar, Bestandteil des PSE4-Baukastensfa

Gummiprofil, Zur Montage an ALU-Profil PSE4-ALU, Beliebig kürzbar, Varianten bis 10 m Länge lieferbar, Bestandteil des PSE4-Baukastensfa

Gummiprofil, Zur Montage an ALU-Profil PSE4-ALU, Beliebig kürzbar, Varianten bis 10 m Länge lieferbar, Bestandteil des PSE4-Baukastensfa

Gummiprofil, Zur Montage an ALU-Profil PSE4-ALU, Beliebig kürzbar, Varianten bis 10 m Länge lieferbar, Bestandteil des PSE4-Baukastensfa

Sicherheitsschaltgerät, Zur Auswertung der Sicherheits-Lichtschranken PSE4-SL, Sicherheitskategorie 4 nach EN61496-1, 24 V DC Versorgungsspannung, 2 sichere Ausgangskontakte, Performance-Level PLe (EN13849-1) erreichbar, Bestandteil des PSE4-Baukastens, Kanalzahl: 1-kanalig, Performance Level (PL): PL e, Kategorie: Kat. 4, Betriebsspannung: 24 V DC +20/-10 %, Anschluss: Schraubklemmen , Leitungsquerschnitt 0,2 ... 2,5 mm2fa

Sicherheits-Einweglichtschranke, Auswertung über Sicherheits-Schaltgerät PSE4-SC-01, Gepulstes Infrarotlicht, Zur Montage in Gummiprofil PSE4-RUB und -ROI, Kein zusätzliches Montagematerial erforderlich, Bestandteil des PSE4-Baukastensfa

Sicherheits-Einweglichtschranke, Auswertung über Sicherheits-Schaltgerät PSE4-SC-01, Gepulstes Infrarotlicht, Zur Montage in Gummiprofil PSE4-RUB und -ROI, Kein zusätzliches Montagematerial erforderlich, Bestandteil des PSE4-Baukastensfa
nächste Seiteletzte Seite

Ergebnisse eingrenzen

Art

Functional Safety Hub from Pepperl+Fuchs

Mehrere hundert Produkte mit einer SIL/PL-Bewertung, kostenlose Tools und Broschüren: Der „Functional Safety Hub“ ist Ihr Startpunkt bei der Umsetzung von Safety-Funktionen.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.