Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Einstrahl-Lichtschranken

Produkt auswählen

Produkt

Reichweite 12 m, Rotlicht, gepulstes LASER-Licht, Laserklasse 1, augensicher, Performance Level PL e, Gut sichtbare Funktions- und Vorausfallanzeige am Empfänger, Robustes Gehäuse, Wasserdicht, Schutzart IP67, Betrieb an Auswertegeräten der Serien SB4 (SafeBox), Bauform(S2): Miniaturbauform, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Performance Level (PL): PL e, Kategorie: Kat. 4, Anschluss: Steckeranschluss, 5-polig mit Metallgewinde M12 x 1, drehbar 90°fa

Reichweite 30 m, Rotlicht, gepulstes LASER-Licht, Laserklasse 1, augensicher, Performance Level PL e, Gut sichtbare Funktions- und Vorausfallanzeige am Empfänger, Robustes Gehäuse, Wasserdicht, Schutzart IP67, Betrieb an Auswertegeräten der SB4 (SafeBox), Bauform(S2): Miniaturbauform, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Performance Level (PL): PL e, Kategorie: Kat. 4, Anschluss: Steckeranschluss, 5-polig mit Metallgewinde M12 x 1, drehbar 90°fa

Reichweite bis 10 m, Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1), Rotes Sendelicht, Integrierte Ausrichthilfe, Gut sichtbare Funktions- und Vorausfallanzeige am Empfänger, Robustes Gehäuse, Wasserdicht, Schutzart IP67, Betrieb an Auswertegeräten der SB4 (SafeBox), Bauform(S2): Miniaturbauform, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Performance Level (PL): PL e, Kategorie: Kat. 4, Anschluss: Festkabel 2,5 m, 5-adrig, Euronormfa

Reichweite bis 10 m, Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1), Rotes Sendelicht, Integrierte Ausrichthilfe, Gut sichtbare Funktions- und Vorausfallanzeige am Empfänger, Robustes Gehäuse, Wasserdicht, Schutzart IP67, Betrieb an Auswertegeräten der SB4 (SafeBox), Bauform(S2): Miniaturbauform, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Performance Level (PL): PL e, Kategorie: Kat. 4, Anschluss: Steckeranschluss, 5-polig mit Metallgewinde M12 x 1, drehbar 90°fa

Reichweite bis 30 m, Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1), Erweiterter Temperaturbereich bis -35 °C mit beheizter Frontscheibe, Rotes Sendelicht, Integrierte Ausrichthilfe, Gut sichtbare Funktions- und Vorausfallanzeige am Empfänger, Betrieb an Auswertegeräten der Serie SB4, Bauform(S2): Quaderförmig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Performance Level (PL): PL e, Kategorie: Kat. 4, Anschluss: M12-Stecker, 5-poligfa

Reichweite bis 30 m, Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1), Rotes Sendelicht, Integrierte Ausrichthilfe, Gut sichtbare Funktions- und Vorausfallanzeige am Empfänger, Robustes Gehäuse, Wasserdicht, Schutzart IP67, Betrieb an Auswertegeräten der SB4 (SafeBox), Bauform(S2): Quaderförmig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Performance Level (PL): PL e, Kategorie: Kat. 4, Anschluss: Klemmraumfa

Reichweite bis 65 m, Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1), Erweiterter Temperaturbereich bis -35 °C mit beheizter Frontscheibe, Rotes Sendelicht, Integrierte Ausrichthilfe, Gut sichtbare Funktions- und Vorausfallanzeige am Empfänger, Betrieb an Auswertegeräten der SB4 (SafeBox), Bauform(S2): Quaderförmig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Performance Level (PL): PL e, Kategorie: Kat. 4, Anschluss: M12-Stecker, 5-poligfa

Reichweite bis 65 m, Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1), Rotes Sendelicht, Integrierte Ausrichthilfe, Gut sichtbare Funktions- und Vorausfallanzeige am Empfänger, Robustes Gehäuse, Wasserdicht, Schutzart IP67, Betrieb an Auswertegeräten der SB4 (SafeBox), Bauform(S2): Quaderförmig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Performance Level (PL): PL e, Kategorie: Kat. 4, Anschluss: Klemmraumfa

Reichweite bis 65 m, Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1), Rotes Sendelicht, Integrierte Ausrichthilfe, Gut sichtbare Funktions- und Vorausfallanzeige am Empfänger, Robustes Gehäuse, Wasserdicht, Schutzart IP67, Betrieb an Auswertegeräten der SB4 (SafeBox), Bauform(S2): Quaderförmig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Performance Level (PL): PL e, Kategorie: Kat. 4, Anschluss: M12-Stecker, 4-poligfa

Reichweite bis 30 m, Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1), Rotes Sendelicht, Integrierte Ausrichthilfe, Gut sichtbare Funktions- und Vorausfallanzeige am Empfänger, Robustes Gehäuse, Wasserdicht, Schutzart IP67, Betrieb an Auswertegeräten der Serien SB4 (SafeBox), Bauform(S2): Quaderförmig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Performance Level (PL): PL e, Kategorie: Kat. 4, Anschluss: M12-Stecker, 4-poligfa

Ergebnisse eingrenzen

Functional Safety Hub from Pepperl+Fuchs

Mehrere hundert Produkte mit einer SIL/PL-Bewertung, kostenlose Tools und Broschüren: Der „Functional Safety Hub“ ist Ihr Startpunkt bei der Umsetzung von Safety-Funktionen.