Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Ventilsteuerbausteine mit Leitungsfehlertransparenz

2018-02-21

Ventilsteuerbausteine mit Leitungsfehlertransparenz (LFT)
Lesen Sie mehr über die neuen Ventilsteuerbausteine des K-Systems.

Lernen Sie das neueste Highlight aus dem Portfolio der Barrieren für Eigensicherheit des K-Systems kennen: Ventilsteuerbausteine mit Leitungsfehlertransparenz (LFT). Diese Module helfen Ihnen, Binärausgangskarten (DO-Karten) in vollem Umfang zu nutzen. Die eigensicheren Entity-Parameter sind mit über 90 % aller marktüblichen Magnetventile kompatibel, und die Eingangsschaltung ist so ausgelegt, dass sie mit allen wichtigen Steuer- und Notabschaltsystemen (ESD) kompatibel ist. Dies gewährleistet eine einfache Integration, unabhängig vom verwendeten System.
 


Hohes Maß an Kompatibilität und Sicherheit

Ventilsteuerbausteine ermöglichen eine galvanische Trennung zwischen einer Steuerung und einem eigensicheren Magnetventil. Durch den Anschluss der Ventilsteuerbausteine an eine Sicherheitskarte werden Kompatibilitätsprobleme zwischen dem Feldgerät und der Diagnosefunktion der DO-Karten gelöst. Während die allgemeine Sicherheitsfunktion unbeeinträchtigt bleibt, kann der Benutzer die verfügbaren Diagnose- und Schutzmaßnahmen der DO-Karten während des Betriebs in vollem Umfang nutzen. Dazu gehören:

  • Testimpulse mit Frequenzen im kHz-Bereich und einer Dauer im μs-Bereich,
  • ein bestimmter Laststrom (abhängig von Karte und Hersteller) im EIN/AUS-Zustand und
  • eine Begrenzung des Einschaltstroms zum Schutz der DO-Karte.

LFT für lückenlose Leitungsfehlerüberwachung

Mit den neuen Ventilsteuerbausteinen des K-Systems mit LFT können Benutzer die Leitungsfehlererkennung auf teuren DO-Karten ohne zusätzliche Verdrahtung in vollem Umfang nutzen. So lassen sich Leitungsfehler auf der Feld- oder Steuerungsseite leicht lokalisieren, was die kontinuierliche Überwachung vereinfacht und die Anlagenverfügbarkeit erhöht.


Highlights der Ventilsteuerbausteine des K-Systems

  • Die einzige schleifengespeiste Lösung mit Testimpulsunterdrückung und Leitungsfehlertransparenz
  • Kompatibel mit DO-Karten aller wichtigen Steuer- und ESD-Systeme
  • 12,5-mm-Gehäusebauform für eine hohe Packungsdichte
  • Die eigensicheren Parameter decken 90 % aller verfügbaren eigensicheren Magnetventile ab
  • SIL 3 gemäß IEC 61508
  • Bus- oder schleifengespeiste Lösung in einem Gerät

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.