Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Ultraschallsensoren für die Ultrakälte – L2-Baureihe jetzt mit Tieftemperaturvarianten

2019-07-01

Ultraschallsensor für Tieftemperatur-Anwendungen
Die L2-Ultraschallsensoren für Tieftemperaturen können im Bereich von -40° C bis +70 °C eingesetzt werden.

Fällt die Umgebungstemperatur extrem weit unter den Nullpunkt, wird der Einsatz von Sensorik im wahrsten Sinne zur Zitterpartie. Zwar verrichten industrielle Standard-Ultraschallsensoren bis -25 °C zuverlässig ihren Dienst, doch Spezialisten, die auch in noch tieferen Minusbereichen bestehen, waren bislang rar. Pepperl+Fuchs veröffentlicht hierfür jetzt eine Tieftemperaturvariante seiner bekannten L2-Ultraschallsensoren, die selbst in Kühlhäusern und extrem kalten Regionen der Erde einsetzbar ist.


Verlässliche Objekterfassung bis -40 °C

 

Der Temperaturbereich der neuesten Portfolio-Erweiterung des Marktführers für Ultraschallsensorik liegt zwischen -40 °C und +70 °C. Durch die Kombination dieser Tieftemperaturtauglichkeit mit den speziellen Eigenschaften der Ultraschalltechnologie, wie Unempfindlichkeit gegenüber Nebel oder Schnee, entsteht eine robuste und vielseitig einsetzbare Sensorik-Lösung für die kältesten Umgebungen.

Das Applikationsspektrum umfasst, neben den typischen Kühlhaus-Anwendungen zur Objekterkennung an Förderbändern oder Palettendetektion an Gabelstaplern, insbesondere Outdoor-Anwendungen an beweglichem Gerät. Hierzu zählen Positioniervorgänge von Fahrgastbrücken an Flughäfen, Anti-Kollisions-Applikationen an Flughafenfeuerwehr-Fahrzeugen und Enteisungsmaschinen, oder auch die Stützbeinüberwachung an mobilen Kränen.

Hohe Flexibilität bei maximaler Robustheit

Die Montage der Tieftemperatursensoren erfolgt über einen robusten und zuverlässigen Metall-Schraubsockel, während für die Anbindung anstatt einer gängigen M12-Steckverbindung ein Heavy-Duty-Festkabel von 2 m Länge mit erhöhtem Aderquerschnitt zur Verfügung steht. Diese verstärkte Sensorverbindung macht gleichzeitig auch die Suche nach einer passenden Kabeldose hinfällig.

Durch einen drehbaren Sensorkopf und die umfangreichen Einstellmöglichkeiten verschiedenster Parameter, wie etwa der Schallkeulenbreite, ist eine optimale Anpassung auf die Platzverhältnisse der Applikation jederzeit gegeben. So erhöht sich die Vielfalt der abgedeckten Anwendungen noch weiter. Dank automatischer Synchronisation können bis zu zehn Sensoren in unmittelbarer Nähe zueinander betrieben werden. Die Tieftemperatursensoren stehen in drei verschiedenen Reichweiten (500 mm, 2000 mm, 4000 mm) und in diversen Ausgangsvarianten zur Verfügung.


Highlights der L2-Tieftemperatursensoren

  • Erweitertes Einsatzspektrum dank weitem Temperaturbereich von -40 °C .. +70 °C – ideal für Tieftemperaturanwendungen
  • Robuster Metall-Schraubsockel zur besonders sicheren Montage
  • Äußerst flexible Integration durch drehbaren Sensorkopf und Festkabelanschluss
  • Sensorautarke Synchronisation für optimale Funktionssicherheit bei benachbartem Betrieb von bis zu zehn Sensoren
  • Sichere Störzielausblendung durch Anpassung der Schallkeulenbreite über Tasten oder Parametriersoftware
  • Großes Reichweitenspektrum ermöglicht den Einsatz in Applikationen bis zu 4 m

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.