Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Process Top-Produkte des Jahres 2018: Tablet-Serie Tab-Ex® 02 belegt den 1. Platz

2018-12-07

Herzlichen Dank für die zahlreichen Aufrufe!

Tab-Ex® 02 Tablet-Serie
Tab-Ex® 02 – eines der Process Top-Produkte des Jahres 2018.

Zum Ende des Jahres 2018 hat das Magazin Process die zehn besten Produktmeldungen in insgesamt 14 Kategorien gekürt. Die Gewinner-Produkte wurden anhand der Klickzahlen im Online-Portal www.process.de ermittelt. In der Kategorie Sicherheit/Ex-Schutz erzielte der Beitrag zur explosionsgeschützten Tablet-Serie Tab-Ex® 02 der Pepperl+Fuchs Marke ecom die größte Reichweite und darf sich über den 1. Platz freuen.


Mobilität über die Unternehmensgrenzen hinaus

Die Tablet-Serie Tab-Ex® 02 überzeugt mit zahlreichen Funktionalitäten, wie einer verbesserten Rechenleistung, gesteigerten Sicherheit, optimierten Bildqualität und einer einfacheren Bedienung, die digitale Anwendungen sogar über die Unternehmensgrenzen hinaus mobil machen. Dies bildet die ideale Voraussetzung für Industrie-4.0-fähige Anwendungen. Das Tab-Ex® 02 ist als Rugged-Version für raue Industrieumgebungen oder als Ex-Ausführung für den weltweiten Einsatz in Zone 2/Division 2 und Zone 1/Division 1 erhältlich. Da Live-Daten, digitale Videos und Video-Streaming jederzeit und von überall aus nutzbar sind, ist das Industrie-Tablet ein idealer Begleiter für Mobile Worker im Gefahrenbereich.



Das Tab-Ex® 02 ist ein idealer Begleiter für Mobile Worker im Gefahrenbereich.

Highlights der explosionsgeschützten Tablet-Serie Tab-Ex® 02

  • Tablet-Serie für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen und explosionsgefährdeten Bereichen bis in Zone 1/21 und Division 1
  • Verbesserte Rechenleistung, gesteigerte Sicherheit, optimierte Bildqualität
  • Einfache Bedienung, auch mit Handschuhen
  • Idealer Begleiter für Mobile Worker in Industrie-4.0-Szenarien

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
Tab-Ex® 02 Marketing Landing Page

Das 8-Zoll-Tablet Tab-Ex® 03 und das 10-Zoll-Tablet Tab-Ex® Pro bieten innovative Features, wie etwa ein Gyroskop zur Realisierung von Augmented-Reality-Szenarien, die Industrie-4.0-Anwendungen einfach umsetzbar machen.