Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Europakarten haben endgültig ausgedient

Zeit für den Wechsel

„Never change a running system“ – damit ist es jetzt mit Blick auf die Europakarten-Technologie vorbei: Die 19-Zoll-Rack-Einschubtechnik geht nach knapp 40 Jahren in den Ruhestand.

Betrachtet man die große Anzahl an Europakarten, die noch in Betrieb sind, wird klar, vor welcher Herkulesaufgabe die betroffenen Unternehmen stehen.

Bei einem Defekt können keine Ersatzteile mehr zur Verfügung gestellt werden, es kann zu Produktionsausfällen kommen. Verpassen Sie nicht, Ihre Anlage zeitnah umzustellen.

Individuelle Lösungsmöglichkeiten von Pepperl+Fuchs

Pepperl+Fuchs konnte bereits verschiedene kundenspezifische Lösungen für den Technologiewechsel erarbeiten.

Sind neue Schaltschränke sinnvoll? Müssen Baugruppenträger komplett gewechselt werden? So vielfältig wie die Fragen, so vielfältig sind die Antworten. Ob ein Schaltschranktausch als Komplettlösung oder eher ein allgemeiner Technologiewechsel sinnvoll ist, Pepperl+Fuchs bietet individuell angepasste Lösungen für Ihre Fertigung – möglichst unterbrechungsfrei.



Beim allgemeinen Technologiewechsel wird die veraltete Europakartentechnik durch moderne Technologien, z. B. durch hutschienenmontierte Interface-Technik, Remote I/O oder Feldbus ersetzt. Dafür gibt es individuelle Lösungen bezogen auf Baugruppenträger, ganze Schaltschränke oder Feldlösungen.


Mit dem Baugruppenträger (BGT) mit integrierten K-System-Modulen von Pepperl+Fuchs können Sie die veraltete Europakartentechnologie einfach durch modernste Interface-Technologie ersetzen.

 


Bei einem Austausch von Baugruppenträgern bleibt das Grundgerüst wie auch die Infrastruktur bestehen. Es werden lediglich alte Baugruppenträger mit Europakarten entnommen und durch neu konzipierte Baugruppenträger mit kundenspezifischen Einbautiefen, kompletter Vorverdrahtung und aktueller Interface Komponenten von P+F ersetzt.



Im Falle einer Komplettlösung wird der bestehende 19-Zoll-Schaltschrank durch einen neuen Schaltschrank nach Kundenvorgaben ersetzt. Dieser wird im Detail entwickelt, aufgebaut, verdrahtet und mit umfangreicher Projektdokumentation und Stromlaufplänen als Gesamtpaket zur Verfügung gestellt. Im Idealfall müssen kundenseitig nur noch Leitungen auf Übergabeklemmen oder -boards angeschlossen werden.


Wir freuen uns darauf, Sie zu unterstützen.

Damit Sie von der Umstellung möglichst wenig merken, erarbeiten wir mit Ihnen gemeinsam die optimale Lösung. Gerne stehen wir Ihnen jederzeit bei Fragen zur Verfügung.

Füllen Sie vor dem Absenden alle Felder aus. Pepperl+Fuchs behandelt Ihre Daten vertraulich. Erfahren Sie mehr in unserer Datenschutzerklärung.


* Pepperl+Fuchs bemüht sich, Ihre Fragen mit speziell für Sie hilfreichen und relevanten Informationen zu beantworten. In der Regel erhalten Sie die Antwort innerhalb eines Arbeitstages. Fallweise kann es allerdings zu Verzögerungen kommen, wenn wir zum Beispiel für eine optimale Lösung näher recherchieren müssen, wenn Rücksprachen notwendig sind oder wenn wir Ihre Anfrage in eine andere Niederlassung weiterleiten müssen. In diesem Fall informieren wir Sie rechtzeitig per E-Mail über den Bearbeitungsstand.