Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Tab-Ex® Pro – das weltweit erste 10“-Android-Tablet für Zone 2/22 und Div. 2

2020-08-24

Tab-Ex® Pro
Android-Tablets Tab-Ex® Pro

Bei Anwendungen, die eine einfache und schnelle Datenerfassung erfordern, setzen Unternehmen vermehrt auf Tablet-Lösungen. Die Vorteile liegen klar auf der Hand: Die Geräte sind handlich, intuitiv zu bedienen und ermöglichen es Anwendern, auch unterwegs Daten einzutragen, Fotos aufzunehmen oder auf wichtige Dokumente zuzugreifen.

Als Ergänzung zur bewährten Tablet-Serie hat die Pepperl+Fuchs Marke ecom in Zusammenarbeit mit Samsung das Tab-Ex® Pro gelauncht – das weltweit erste Android-Tablet mit 10-Zoll-Display für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 2/22 und Div. 2. Mit seinem robusten und dennoch schlanken Design erweist sich der Tablet-Computer als idealer Begleiter für Mobile Worker im Feld sowie bei der Umsetzung von IIoT-Anwendungen. Angeschlossen an Bildschirm und Tastatur kann das Tab-Ex® Pro auf Wunsch sogar als Desktop-Ersatz genutzt werden. Damit erhalten Unternehmen eine kosteneffiziente Alternative zum reinen Desktop-PC, mit der sie die Vorteile beider Ausführungen voll ausschöpfen können.


Mobiles und Desktop-Erlebnis mit nur einem Gerät

Entwickelt auf Basis des Samsung Galaxy Tab Active Pro verfügt auch das Tab-Ex® Pro über eine Google ARCore zur Umsetzung von Augmented-Reality-Anwendungen, eine Gesichtserkennungsfunktion sowie einen leistungsstarken Prozessor (Qualcomm SDM670 Octa-Core 64bit 2.0 GHz, 1.7-GHz). Zusätzlich sorgen die Sicherheitslösung Samsung KNOX und die neueste Android-9-Version für höchste Daten- und Gerätesicherheit.

Das große 10-Zoll-Multitouch-Display lässt sich bequem mit einem S Pen oder sogar mit Handschuhen bedienen und verfügt selbst bei direkter Lichteinstrahlung über eine ausgezeichnete Lesbarkeit. Damit ist das Tab-Ex® Pro ideal geeignet für anspruchsvolle Anwendungen, für den Zugriff auf webbasierte Inhalte wie Bauzeichnungen sowie für die Nutzung von Apps, die ein größeres Display erfordern. Bei Bedarf lässt sich das Tablet mithilfe der Samsung-DeX-Funktion (Desktop-Experience-Funktion) an einen großen Bildschirm inklusive Tastatur anschließen, das Nutzern ein vollständiges Desktop-Erlebnis bietet.

Ein leistungsstarker, austauschbarer 7.400-mAh-Akku mit Pogo-Pin-Aufladung und Laufzeiten bis zu 15 Stunden ermöglicht einen zuverlässigen Einsatz des Tab-Ex® Pro im Feld. Peripheriegeräte wie unterschiedliche Headsets, Lautsprechermikrofone oder die Möglichkeit, das Gerät mit der ecom Smartwatch Smart-Ex Watch 01 zu koppeln, erweitern den Funktionsumfang des Tablets. Das Tab-Ex® Pro verfügt über programmierbare (Notruf-) Tasten und ist auf Wunsch auch als Variante ohne Kamera erhältlich.


Mobilgerätemanagement leicht gemacht


Highlights des Tab-Ex® Pro

  • Weltweit erstes Android-Tablet mit 10“-Display zur Nutzung in Zone 2/22 und Div. 2 (D2-Variante erhältlich ab September 2020; DZ2-Variante erhältlich ab Oktober 2020)
  • Robustes, dennoch schmales und leichtes Tablet
  • 10-Zoll-Multitouch-Display für anspruchsvolle Anwendungen, die ein großes Display erfordern
  • Nutzung als mobiles Tablet oder als Desktop-Variante möglich
  • Google ARCore ermöglicht Umsetzung von Augmented-Reality-Anwendungen
  • Programmierbare (Notruf-) Tasten verbessern Alleinarbeiterschutz

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.

Tab-Ex® 02 Marketing Landing Page

Das 8-Zoll-Tablet Tab-Ex® 03 und das 10-Zoll-Tablet Tab-Ex® Pro bieten innovative Features, wie etwa ein Gyroskop zur Realisierung von Augmented-Reality-Szenarien, die Industrie-4.0-Anwendungen einfach umsetzbar machen.