Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Neue UC18GS-Serie mit IO-Link vereint alle Vorteile der Ultraschalltechnologie

2020-12-02

Ultraschallsensor UC1GS
Die neue Serie UC18GS von Pepperl+Fuchs erfüllt wortwörtlich alle Ansprüche – sie kombiniert sämtliche Funktionalitäten und Features, die im Bereich Ultraschallsensorik heute verfügbar sind

Mit der Serie UC18GS mit IO-Link präsentiert Pepperl+Fuchs jetzt eine Baureihe, die sämtliche Features und Vorteile hochentwickelter Ultraschalltechnologie in einem kompakten Gehäuse vereint. Die individuell einstellbare Schallkeulenbreite, die extra kleine Blindzone sowie die integrierte Störzielausblendung ermöglichen eine optimale Anpassung der Sensoren an vielfältigste Applikationen. Dabei stehen den Anwendern zahlreiche Programmieroptionen, wie über Drucktaster, IO-Link- oder Infrarotschnittstelle (IrDA) offen. So schöpft die Serie UC18GS das gesamte Potenzial der Ultraschallsensorik aus und bietet maximale Flexibilität und Prozesssicherheit für nahezu jede Anwendung – sei es in der Verpackungsindustrie, in der Lager- und Fördertechnik oder im Bereich Process Equipment.


Anwendungsspezifische Einstellungen für störungsfreien Betrieb und gesteigerte Prozesssicherheit

Pepperl+Fuchs entwickelte die Ultraschallsensor-Serie UC18GS mit Blick auf sowohl aktuelle als auch zukünftige Anwendungsanforderungen. Dank der einstellbaren Schallkeulenbreite sowie der besonders kleinen Blindzone von 30 mm bei 500 mm Reichweite oder 70 mm bei 1 000 mm Reichweite ist ein reibungsloser Einsatz ohne Verlust der Reichweite möglich – auch in herausfordernden Umgebungen oder engen Räumen. Die Schallkeule des Sensors kann beispielsweise bei Stufen auf der Innenseite des Tanks oder in den Erfassungsbereich hineinragenden Maschinenteilen entsprechend schmaler konfiguriert werden. Eine integrierte Störzielausblendung sorgt für eine doppelte Absicherung gegenüber etwaigen Störechos und stellt jederzeit verlässliche Messergebnisse sicher. Die UC18GS-Ultraschallsensoren passen sich damit nicht nur optimal an die Anwendung an, sondern erhöhen auch gleichzeitig die Prozesssicherheit. So können Zieldistanzen, wie z. B. Füllstände auch im unterdrückten Bereich präzise erfasst werden, ohne dass kostspielige Anpassungen an der Anwendung vorgenommen werden müssen.

Parallelbetrieb mehrerer Ultraschallsensoren dank automatischer Synchronisation

Die automatische Synchronisation ermöglicht zudem den parallelen und störungsfreien Einsatz von bis zu zehn Sensoren auf engem Raum – und das ohne Parametrieraufwand. Dazu verfügt jeder Ultraschallsensor der Serie UC18GS über einen Synchronisationseingang. Um die gegenseitige Beeinflussung („Crosstalk“) zu unterdrücken, werden die jeweiligen Synchronisationseingänge zusammengeschaltet und Ultraschallimpulse in einem Multiplex-, Gleichtakt- oder extern getriggerten Modus ausgesendet.

Maximale Flexibilität im Bereich der Programmieroptionen

Ob konventionelle Drucktaster oder Schnittstellen wie IO-Link, oder IrDA – Ultraschallsensoren der Serie UC18GS geben Anwendern maximale Flexibilität beim Thema Programmieroptionen. Während die IrDA-Schnittstelle den Live-Datenzugriff zu Wartungs- oder Analysezwecken im laufenden Betrieb ermöglicht, erfolgt die komfortable und detaillierte Konfiguration für die individuelle Anwendung über IO-Link-Master oder DTM. Die Ausgangskonfiguration sowie die Schallkeulenbreite können auch direkt am Sensor über die Programmiertaste eingestellt werden.


Highlights

  • Kombination aller heute im Bereich der Ultraschallsensorik verfügbarer Funktionalitäten und Features
  • Ohne Reichweitenverlust anwendungsspezifisch einstellbare Schallkeule
  • Integrierte Störzielausblendung für Prozesssicherheit und konsistente Messergebnisse
  • Einfache Synchronisation mehrerer Sensoren ohne Parametrierung
  • Komfortable Programmierung und Parametrierung über Drucktaster, IrDA- oder IO-Link-Schnittstelle

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.

Gewinnen Sie einen tieferen Einblick in die neue Ultraschallsensorserie UC18GS mit IO-Link.