Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Auf Erfahrung gebaut –neues 8-Zoll-Android-Tablet Tab-Ex® 03 DZ2 für explosionsgefährdete Bereiche

2022-01-10

Neues 8-Zoll-Android-Tablet Tab-Ex® 03 DZ2 für explosionsgefährdete Bereiche
Das Tab-Ex® 03 DZ2 für explosionsgefährdete Bereiche

Das robuste, eigensichere Tablet Tab-Ex® 03 DZ2 setzt die Erfolgsgeschichte der Tab-Ex®-Serie in dritter Generation fort. Das 8"-Tablet, das in Zusammenarbeit mit dem langjährigen Kooperationspartner Samsung entstanden ist, überzeugt nicht nur durch ein leistungsstarkes Betriebssystem, sondern auch durch ein schlankes und leichtes Gehäusedesign, das die Arbeit in anspruchsvollen Industrieumgebungen sowie explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2/22 und Div. 2 erleichtert. Die Samsung Desktop-Experience-Funktion (DeX-Funktion) bietet Anwendern durch den Anschluss von Tastatur, Maus und Monitor ein vollständiges Desktop-Erlebnis und damit eine kostengünstige, gleichwertige Alternative zum Desktop-PC.


Mobilgerätemanagement leicht gemacht


Tab-Ex® 03 DZ2 vereint einfache Bedienbarkeit und erweiterte Daten- und Gerätesicherheit in nur einem Tablet

Das 8-Zoll-Multitouch-Display des Tab-Ex® 03 DZ2 ist sowohl mit Handschuhen als auch mit einem mitgelieferten S Pen bedienbar – dank der Wet-Touch-Funktion sogar im Außeneinsatz bei Regen und Schnee. Es verfügt außerdem über eine frei programmierbare rote (Notruf-)Taste, z. B. für Alarme oder Push-to-Talk (PTT). Mit 4 GB RAM und 64 GB ROM bietet das Tablet dank zusätzlichem Datenspeicher die ideale Voraussetzung für eine noch schnellere Datenübertragung. Über den Pogo-Pin-Anschluss erfolgen sowohl die Datenübertragung als auch die einfache Aufladung des 4.900 mAh-Akkus. Neben einer Akkulaufzeit von bis zu 11 Stunden ist das Tab-Ex® 03 DZ2 mit einem leistungsstarken 64-Bit-Octa-Core-Prozessor und der aktuellsten Android-10-Version ausgestattet. Darüber hinaus verfügt das Android-Tablet über Google ARCore für Augmented-Reality-Anwendungen. Damit kann das Gerät für Fernsupport, Schulungen und individuelle Unternehmenstools von der Anlagenverwaltung bis hin zur Inspektion von Geräten sowie der vorausschauenden Wartung verwendet werden.

Die biometrische Authentifizierung und die in Samsung-Mobilgeräten integrierte Sicherheitslösung KNOX bieten Anwendern eine erweiterte Daten- und Gerätesicherheit. Das Sicherheitssystem Samsung KNOX gewährleistet die einfache und zuverlässige Sicherung, Bereitstellung und Verwaltung unternehmenseigener Mobilgeräte durch IT-Administratoren. So wird sichergestellt, dass alle Unternehmensanforderungen über den gesamten Gerätelebenszyklus hinweg erfüllt und vertrauliche Daten durchgehend gegen Malware oder Phishing-Angriffe geschützt sind. Damit können ausschließlich autorisierte Personen auf unternehmenseigene Informationen zugreifen, sodass die Daten bei einem eventuellen Verlust eines Geräts geschützt bleiben.

Highlights des Tab-Ex® 03 DZ2

  • Kompaktes 8"-Android-Tablet in schlankem und leichtem Design, geeignet für Zone 2/22 und Division 2
  • Samsung DeX-Funktion für vollständiges Desktop-Erlebnis
  • Erweiterte Daten- und Gerätesicherheit dank Samsung KNOX und der neuesten Android-10-Version
  • Frei programmierbare (Notruf-)Taste
  • Mit Handschuhen und einem S Pen bedienbar – dank Wet-Touch auch bei Regen und Schnee
  • Weltweiter Service und Support durch internationale Pepperl+Fuchs- und Samsung-Vertriebsspezialisten

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.