Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Vom Konzept zur Marktreife: der erste Ethernet-APL Field Switch für die Prozessautomation

2021-06-10


Ethernet-APL Field Switch - die neueste Innovation von FieldConnex®

Wenn es um Industrie 4.0, das industrielle Internet der Dinge und die digitale Transformation geht, war die Prozessindustrie - insbesondere das Feld der Prozessanlage - bislang der blinde Fleck der Industrielandschaft. Dem setzt eine innovative Technologie, die in Kooperation von zwölf Firmen und vier Dachverbänden entwickelt wird, nun endlich ein Ende: mit dem Ethernet Advanced Physical Layer, kurz Ethernet-APL hält eine nahtlose, netzwerk-basierte Kommunikation vom Feld der Prozessanlage bis in die Unternehmensebene Einzug in die Prozessautomation. Und mit dem Ethernet-APL Field Switch präsentiert Pepperl+Fuchs nun das erste Produkt weltweit auf dem Markt, das den direkten, schnellen, barrierefreien Zugang zu und Zugriff auf die Feldgeräte der Prozessanlage via Ethernet-APL möglich macht. Die neueste Innovation von FieldConnex® wird auf der ACHEMA Pulse vom 15. bis 16. Juni vorgestellt.

Anwendern in Prozessanlagen ist es zum ersten Mal möglich, die bekannten und in der Praxis erprobten Ethernet-basierten Protokolle wie PROFINET, Ethernet/IP oder OPC UA über den Leittechnikraum hinaus in der g­­­esamten Anlage einzusetzen. Das erschließt der Prozessindustrie völlig neue Anwendungen, wie sie beispielsweise im Kontext von Industrie 4.0 mehr und mehr gefordert werden. Aber es ergeben sich daraus auch neue automatisierte Prozesse, wie Anwender künftig mit der Instrumentierung im Feld von Prozessanlagen arbeiten können.

 


Einfach Ethernet

Die Einfachheit, für die Ethernet als etablierte Kommunikationstechnologie in unserem Alltag bekannt ist, ist bei der Entwicklung von Ethernet-APL im Fokus: der Advanced Physical Layer macht Standard-Ethernet-Technologien für die Prozessindustrie verfügbar und erfüllt die Erwartungen der Anwender nach einem einfachen, unkomplizierten Umgang. Ethernet-APL basiert auf der robusten und bekannten Zweidrahtleitung und bietet Explosionsschutz mit Eigensicherheit als integralem Bestandteil.

Die bestehende Installation bleibt zur weiteren Nutzung mit Ethernet-APL-basierten Komponenten erhalten, was den Aufwand bei Modernisierungen oder auch bei der kompletten Migration von Feldbus zu Ethernet erheblich reduziert. Und hier kommt der Ethernet-APL Field Switch der FieldConnex® Produktfamilie zum Einsatz: neben Ethernet-APL beherrscht der Field Switch optional auch den Manchester Bus-powered Physical Layer (MBP) und kann so ganz flexibel auf die installierte Basis von PROFIBUS PA Geräten konfiguriert werden. Er ermöglicht damit den gleichzeitigen Betrieb neuer APL- und existierender Feldbusfeldgeräte an einer gemeinsamen Infrastruktur.

 

IIoT-fähige Applikationen und noch mehr Verfügbarkeit

Der Ethernet-APL Field Switch zur Installation im Schaltschrank oder Feldverteiler
Der Ethernet-APL Field Switch zur Installation im Schaltschrank oder Feldverteiler

Die Installation ist schnell und einfach: die Anschaltung erkennt automatisch die Kommunikationsphysik des angeschlossenen Gerätes und passt sich an. Er überträgt Energie und Daten auf einer Zweidrahtleitung in Ex-Bereiche, entsprechend aller Anforderungen der Prozessindustrie. Der Field Switch stellt bis zu 24 Ports bereit.

Der Anwender erhält dadurch Zugriff auf mehrere Prozesswerte eines Feldgerätes, wie z.B. Volumen, Masse, Temperatur und Dichte eines Durchflussmessgerätes. Über eine einzige Infrastruktur stellt der Ethernet-APL Field Switch alle Daten der höchst diagnosefähigen und konfigurierbaren Geräte für mehrere Applikationen gleichzeitig zur Verfügung und ermöglicht so eine vorrausschauende Diagnose des Gerätes, des Anlagenzustands und des Prozesses. Der Ethernet-APL Rail Field Switch wird auf der Hutschiene in Schaltschränken oder Feldverteilern montiert und kann in Zone 2 installiert werden, die Anschlüsse für Feldgeräte sind eigensicher für Zone 2.


Für jedes Anlagenlayout der passende Switch

Dieser erste verfügbare Ethernet-APL Rail Field Switch ist perfekt geeignet für kompakte Anlagen und Indoor-Installationen. Zukünftig werden die Ethernet-APL Produkte drei verschiedene Switches, die jede Art von Topologien unterstützen. Für Anlagenlayouts mit größerer Ausdehnung ist der Ethernet-APL Field Switch konzipiert, der über die APL-Hauptleitung gespeist wird und mit dem sich Outdoor-Installationen bis in Zone 1 umsetzen lassen. Die dritte Variante, der Ethernet-APL Power Switch, wird im Schaltschrank installiert. Er versorgt die APL-Hauptleitung mit Strom.

Ethernet-APL Rail Field Switch - Highlights

Schnellste und effizienteste, barrierefreie Kommunikation großer Datenmengen vom Ex-Bereich bis in die Cloud

  • Kommunikation und Stromversorgung für Ethernet-APL-Spurs
  • Punkt-zu-Punkt-Verbindung zu den Feldgeräten über Ethernet-APL oder PROFIBUS PA.
  • Unterstützung von Ringredundanz
  • Schaltschrankinstallation in Zone 2 / Division 2
  • Eigensicherheit an den Spurs: Ex ic IIC oder Ex ia IIC

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.

Ethernet-APL ermöglicht eine durchgängige Kommunikation über alle Hierarchieebenen hinweg. Erfahren Sie mehr über die zukunftsweisende Technologie …