Serviceline Industrielle Sensoren
E-Mail an Kundenservice
Serviceline Explosionsschutz
E-Mail an Kundenservice

PMI360D-F130 ermöglicht kontinuierlichen Materialfluss in Textilmaschinen

Positioniersystem zur exakten Winkelmessung

Die Anwendung

Zur Herstellung verschiedenster Endprodukte der Textilindustrie wird zunächst aus unterschiedlichen Garnen mithilfe von Strickmaschinen Stoff produziert. Anschließend folgt die Vorbehandlung in Wasch- und Bleichanlagen. Nachdem der Stoff in Kaltfärbeanlagen gefärbt wird, wird er durch ein mechanisches Verfahren einlaufsicher gemacht. Im letzten Schritt erfolgt der vollautomatische Zuschnitt. Der kontinuierliche Materialfluss wird während der gesamten Stoffherstellung durch Tänzerwalzen oder Kompensationsschwinger geregelt.


Das Ziel

Um reibungslose Produktionsabläufe sicherzustellen, darf das Material selbst bei hoher Spannung nicht abreißen. Ziel ist es, die Materialspannung konstant zu halten. Dabei muss auch eine zu geringe Spannung als solche erkannt werden, um Überlappungen oder Faltenbildung des Stoffs zu vermeiden. Ein Sensor soll zur kontinuierlichen und exakten Winkelmessung eingesetzt werden, um zuverlässige Herstellungsprozesse und eine hohe Anlagenverfügbarkeit zu gewährleisten. 


Die Lösung

 Positioniersystem PMI360D-F130
Positioniersystem PMI360D-F130

Eine optimale Lösung für diese Aufgabe stellt das Analogmesssystem PMI360D-F130 dank des skalierbaren Messbereichs und der frei parametrierbaren Schaltpunkte bzw. -fenster dar. Sein berührungsloses Abtastsystem in einem IP67-Gehäuse trotzt auch schwierigsten Einsatzbedingungen. Die „Zeigerbewegung“ der Kompensatorrolle wird in ein Stromsignal (Arbeitsbereich 4 … 20 mA) umgeformt, das der Vorschubantriebsregelung dient. Eine Prozessanzeige gibt die PMI360DF130-Signale an den Anlagenfahrer weiter.

 

Technische Features:

  • Messbereich: 0 – 360°
  • Skalierbarer Analogausgang
  • Ausgangstyp: 2 Schaltausgänge PNP, Schließer, verpolgeschützt, kurzschlussfest
  • Schutzart: IP67
  • Schaltpunkte einstellbar
  • Unempfindlich bei Schwingungen oder Schock über die Welle

Die Vorteile

Das Analogmesssystem PMI360D-F130 ermöglicht eine hohe Anlagenverfügbarkeit und garantiert somit störungsfreie Produktionsprozesse. Auch in widrigen Einsatzbedingungen arbeitet das Positioniersystem stets zuverlässig. Das Gerät kann wahlweise mit eigenem Stahl- oder speziellem Standardbetätiger betrieben werden. Der Analogausgang lässt sich gezielt auf den benötigten Winkelbereich skalieren. Neben der analogen Winkelstellungsrückmeldung bietet der Sensor zusätzlich zwei programmierbare Schaltfenster für die Endlagenüberwachung. 


Auf einen Blick

  • Positioniersystem PMI360D-F130 sichert kontinuierlichen Materialfluss in Textilmaschinen
  • Berührungsloses, verschleißfreies Winkelmesssystem mit einem Messbereich von 0° bis 360°
  • Effiziente Winkelstellungsrückmeldung: Messen und Schalten in einem Gerät
  • Robuste, voll gekapselte Sensoren bis IP67 für schwierigste Einsatzbedingungen

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.