Serviceline Industrielle Sensoren
E-Mail an Kundenservice
Serviceline Explosionsschutz
E-Mail an Kundenservice

Induktive Positioniersysteme (PMI)

Produkt auswählen

nächste Seiteletzte Seite
Produkt


Parametrierung und Diagnose über IO-Link, Messbereich 0 ... 120 mm, Messbereich parametrierbar, Analoger Strom- oder Spannungsausgang, parametrierbar, 2 Gegentaktausgänge, Schaltelementfunktion: Analoger Strom- oder Spannungsausgang, parametrierbar
2 Schaltausgänge, parametrierbar, Ausgangspolarität: DC, Betriebsspannung: 12 ... 30 V DC
(13 ... 30 V bei Parametrierung analoger Spannungsausgang), Spannungsart: DC, Schnittstellentyp: IO-Link (über C/Q = Pin 4)fa


Analogausgang 0 V ... 10 V, Skalierbarer Messbereich via Taster, Messbereich 0 ... 14 mm, Schaltelementfunktion: Analog-Spannungsausgang, Ausgangspolarität: DC, Betriebsspannung: 18 ... 30 V DC, Spannungsart: DC, Ausgangstyp: 1 Spannungsausgang: 0 ... 10 V, UL-Zulassung: cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosurefa


Parametrierung und Diagnose über IO-Link, Messbereich 0 ... 40 mm, Messbereich parametrierbar, Analoger Strom- oder Spannungsausgang, parametrierbar, 2 Gegentaktausgänge, Schaltelementfunktion: Analoger Strom- oder Spannungsausgang, parametrierbar
2 Schaltausgänge, parametrierbar, Ausgangspolarität: DC, Betriebsspannung: 12 ... 30 V DC
(13 ... 30 V bei Parametrierung analoger Spannungsausgang), Spannungsart: DC, Schnittstellentyp: IO-Link (über C/Q = Pin 4)fa


Parametrierung und Diagnose über IO-Link, Messbereich 0 ... 80 mm, Messbereich parametrierbar, Analoger Strom- oder Spannungsausgang, parametrierbar, 2 Gegentaktausgänge, Schaltelementfunktion: Analoger Strom- oder Spannungsausgang, parametrierbar
2 Schaltausgänge, parametrierbar, Ausgangspolarität: DC, Betriebsspannung: 12 ... 30 V DC
(13 ... 30 V bei Parametrierung analoger Spannungsausgang), Spannungsart: DC, Schnittstellentyp: IO-Link (über C/Q = Pin 4)fa

Analogausgang 4 mA ... 20 mA, Schaltpunkte einstellbar, Messbereich 0 ... 104 mm, Schaltelementfunktion: Analog-Stromausgang und PNP-Dualschließer, Ausgangspolarität: DC, Betriebsspannung: 18 ... 30 V DC, Spannungsart: DC, Ausgangstyp: 2 Schaltausgänge pnp, Schließer , verpolgeschützt , kurzschlussfest, Ausgangstyp: 1 Stromausgang: 4 ... 20 mA, UL-Zulassung: cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Sourcefa

Analogausgang 0 V ... 10 V/4 mA ... 20 mA, Messbereich 0 ... 104 mm, Schaltelementfunktion: Analog-, Strom- oder Spannungsausgang, Ausgangspolarität: DC, Betriebsspannung: 18 ... 30 V DC, Spannungsart: DC, Ausgangstyp: 1 Stromausgang: 4 ... 20 mA
1 Spannungsausgang: 0 ... 10 V, UL-Zulassung: cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Sourcefa

Analogausgang 4 mA ... 20 mA, Schaltpunkte einstellbar, Messbereich 0 ... 120 mm, Schaltelementfunktion: Analog-Stromausgang und PNP-Dualschließer, Ausgangspolarität: DC, Betriebsspannung: 18 ... 30 V DC, Spannungsart: DC, Ausgangstyp: 2 Schaltausgänge pnp, Schließer , verpolgeschützt , kurzschlussfest, Ausgangstyp: 1 Stromausgang: 4 ... 20 mA, UL-Zulassung: cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Sourcefa

Analogausgang 0 V ... 10 V/4 mA ... 20 mA, Messbereich 0 ... 120 mm, Schaltelementfunktion: Analog-, Strom- oder Spannungsausgang, Ausgangspolarität: DC, Betriebsspannung: 18 ... 30 V DC, Spannungsart: DC, Ausgangstyp: 1 Stromausgang: 4 ... 20 mA
1 Spannungsausgang: 0 ... 10 V, UL-Zulassung: cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Sourcefa

Parametrierung und Diagnose über IO-Link, Analogausgang 0 V ... 10 V, Messbereich 0 ... 14 mm, Schaltelementfunktion: Analog-Spannungsausgang, Ausgangspolarität: DC, Betriebsspannung: 18 ... 30 V DC, Spannungsart: DC, Schnittstellentyp: IO-Link, Ausgangstyp: Spannungsausgang 0 ... 10 V, UL-Zulassung: cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosurefa

Analogausgang 0 V ... 10 V/4 mA ... 20 mA, Messbereich 0 ... 210 mm, Schaltelementfunktion: Analog-, Strom- oder Spannungsausgang, Ausgangspolarität: DC, Betriebsspannung: 18 ... 30 V DC, Spannungsart: DC, Ausgangstyp: 1 Stromausgang: 4 ... 20 mA
1 Spannungsausgang: 0 ... 10 V, UL-Zulassung: cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Sourcefa
nächste Seiteletzte Seite

Ergebnisse eingrenzen

Serie

Max. Erfassungsbereich

Kommunikationsschnittstelle

Werkstoff des Gehäuses

Spannungsart

Ausgangsart

Schaltelementfunktion

Elektrische Anschlussart

Schutzart

Zulassungen

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.