Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Was nicht passt, wird passend gemacht

2022-03-02

Pepperl+Fuchs entwickelt individuelle Sensorlösungen für verschiedene Automatisierungsprojekte

Customized Solutions from Pepperl+Fuchs

Lösungen, so individuell wie Sie. Getreu diesem Motto unterstützt Pepperl+Fuchs seine Kunden mit maßgeschneiderten Lösungen in unterschiedlichsten Branchen. Denn nicht immer passen die Standardprodukte aus dem umfangreichen Portfolio von Pepperl+Fuchs 100-prozentig zur Anwendung. Damit auch diese Applikationen perfekt gelöst werden, entwickeln die Experten in solchen Fällen ein individuell angepasstes Produkt oder eine passgenaue Gesamtlösung, die die Anforderungen exakt erfüllt. Wie vielfältig solche maßgeschneiderten Lösungen sind, zeigen drei aktuelle Beispiele, die Pepperl+Fuchs in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen Kunden umgesetzt hat.


Kupplungsvorgänge sicher überwacht

Damit die Fracht eines LKWs unterwegs nicht verloren geht, müssen Anhänger und Zugmaschine über die Sattelkupplung sicher miteinander verbunden sein. Um den wichtigen Kupplungsvorgang zuverlässig zu überwachen, realisierte Pepperl+Fuchs eine Gesamtlösung bestehend aus individualisierter Sensorik und speziell für die Anwendung entwickelten Komponenten: Induktive Sensoren überwachen den Kupplungsvorgang an verschiedenen Stellen und übertragen ihren Status an die speziell für den Kunden entwickelte Steuereinheit. Die Verbindungstechnik wurde dafür extra an die Fahrzeugelektronik angepasst. Im Führerhaus zeigen zwei Signalgeräte dem Fahrer den aktuellen Stand des Kupplungsvorgangs sowohl visuell als auch akustisch an. Dank dieses individuell entwickelten Assistenzsystems weiß der Fahrer des LKWs nun genau, wann der Kupplungsvorgang abgeschlossen ist und er seine Fahrt antreten kann. Der Hersteller erhält das komplette System aus einer Hand und kann es per Plug-and-Play direkt einsetzen.


Doppelsensoren für alle Fälle

Um die Stellung von Ventilen zuverlässig zu erfassen, sind Doppelsensoren die ideale Lösung. Sie vereinen zwei induktive Sensorelemente, die die Stellung eines Betätigers und damit die Ventilposition – offen oder geschlossen – erfassen. Ein Kunde suchte einen Sensor, den er für die Positionserfassung in seinem gesamten Produktportfolio und damit in ganz unterschiedlichen Montagesituationen einsetzen kann. Pepperl+Fuchs entwickelte daraufhin einen Doppelsensor mit einem individuellen Gehäuse, das in jedes Stellventil des Kunden passt. Neben der Größe der Elektronik, die in das maßgeschneiderte Gehäuse passen musste, spielte auch die Zertifizierung für explosionsgefährdete Bereiche eine entscheidende Rolle. Beides realisierte das Team von Pepperl+Fuchs, sodass der Kunde nun sein gesamtes Portfolio mit einem einzigen Typ von Doppelsensor abdecken kann. Diese modulare Lösung reduziert den Montageaufwand deutlich und senkt so die Kosten.


Füllstandskontrolle auf engstem Raum

Ultraschallsensoren eignen sich perfekt für die Messung und Überwachung von Füllständen, so auch im Anwendungsfall eines Pepperl+Fuchs-Kunden. Dieser betreibt in seinen Anlagen rund um die Welt mehrere Tausend Stromaggregate mit Dieselkraftstoff, den er in zahlreichen Reservetanks lagert. Um die Füllstände der Tanks in Zukunft genau zu überwachen, suchte der Kunde nach einem geeigneten Ultraschallsensor, der die Füllstände über ein Wireless-Gateway überträgt. Dieser war schnell gefunden, doch das standardmäßig verwendete Flachkabel des Sensors war für die Umgebung nicht robust genug. Ein Standardstecker erwies sich aufgrund der Einbauhöhe ebenfalls als nicht optimal. Die Experten von Pepperl+Fuchs entwickelten deshalb ein individuelles Gehäuse mit einem seitlichen Steckerabgang. Die speziell angepasste Bauform erlaubt nun die direkte Montage auf dem Metallflansch des Kraftstofftanks. Zusätzlichen Schutz bietet außerdem die chemisch resistente Sensorfront.


Gemeinsam zur individuellen Lösung

Die Beispiele zeigen: Jeder Kunde und jedes Projekt sind individuell. Ob kleine Anpassung eines bestehenden Produkts, ein speziell entwickelter Sensor oder die umfassende Gesamtlösung inklusive Zertifizierung – die Basis aller kundenspezifischen Lösungen von Pepperl+Fuchs bilden der enge Austausch mit den Kunden sowie die individuelle Beratung. Denn um eine Lösung zu entwickeln, die die Anforderungen exakt erfüllt, ist das Verständnis für die Anwendung genauso wichtig wie die Expertise in der Automatisierung. Die Experten von Pepperl+Fuchs analysieren gemeinsam mit jedem Kunden, welche Option am besten geeignet ist, und arbeiten so lange an einer Lösung, bis sie die Aufgabe perfekt löst.


Fordern Sie uns heraus!

Sie suchen ebenfalls nach einer individuellen Lösung? Wir freuen uns auf Ihre Herausforderung!


e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.

Image of a Worker

Mit kundenspezifischen Lösungen unterstützt Pepperl+Fuchs seine Kunden bei neuen Herausforderungen und Aufgaben.