Serviceline Industrielle Sensoren
E-Mail an Kundenservice
Serviceline Explosionsschutz
E-Mail an Kundenservice

Industrielle Ereigniskamera VOC überwacht automatisierte Hochregallager

Videos von relevanten Situationen für Analyse und Optimierung

Die Anwendung

Automatisierte Hochregallager mit Regalbediengeräten sind ein zentrales Element moderner Intralogistik. Sie ermöglichen schnelles Ein- und Auslagern sowie die optimale Nutzung der Lagerfläche. In Tiefkühllagern installiert müssen ihre Komponenten den besonderen Anforderungen bei –30° C Kühltemperatur widerstehen. Die ununterbrochene Kühlkette muss bei der Bewegung dort gelagerter Waren durchgehend gewährleistet sein.


Die Lösung

Industrielle Ereigniskamera
Industrielle Ereigniskamera

Die industrielle Ereigniskamera ist direkt am Regalbediengerät montiert und überwacht die Ein- und Auslagerprozesse. In ihrem integrierten Ringpuffer hält sie kontinuierlich die jeweils letzten 60 Sekunden des durchlaufenden Video-Livestreams fest. Fehler oder definierte Ereignisse im Ablauf wirken als Auslöser, um zwischengespeicherte Daten in den Dauerspeicher auf einer SD-Karte zu überführen. Sie umfassen jeweils bis zu 60 Sekunden vor und nach dem Ereignis. Damit lassen sich die Ursache des Ereignisses sowie der anschließend eingetretene Zustand identifizieren. Es werden nur relevante Situationen festgehalten. Die Bildsequenzen können für die sofortige Fehleranalyse oder für langfristige Prozessoptimierung genutzt werden.
 

Technische Features

  • HD-Livestream über Media-Streaming-Protokoll RTSP
  • Digitaler Hardwareeingang für Triggersensor oder Triggersignal
  • Interner Ringpuffer für Videomitschnitte jeweils 60 Sekunden vor und nach dem Ereignis
  • SD-Karte speichert bis zu 10.000 Mitschnitte
  • Schnelle und einfache Zuordnung der relevanten Aufzeichnung
  • REST-API für umfassende Integration in IT-Systeme
  • Temperaturbereich –30° C bis +50° C
  • Schutzart IP65

Die Vorteile

Anders als ein durchgängiger Videomitschnitt erlaubt die ereignisorientierte Speicherung – neben dem sparsamen Umgang mit Datenströmen – einen direkten Zugriff auf die Aufnahmen der relevanten Situationen. Im Text-Overlay der Aufnahme werden Datum, Uhrzeit und Fehlermeldung eingeblendet. Ein digitaler Hardwareeingang kann Trigger-Signale aufnehmen, die direkt vom Steuer-/Regelungssystem oder einem Trigger-Sensor stammen.

Die passwortgeschützte Benutzeroberfläche kann auf jedem Webbrowser angezeigt werden. Sie bietet ein Livebild in HD-Qualität und erlaubt die einfache Konfiguration des Geräts. Zusätzliche PC-Hardware für Integration und Speicherung wird nicht benötigt. Über REST-API lassen sich auch eine individuelle Benutzeroberfläche und eine direkte Einbindung ins IT-System programmieren. Für den Einsatz in Kühllagern und im Außenbereich steht ein integriertes Heizsystem zur Verfügung, so dass der Betriebstemperaturbereich von –30° C bis +50° C reicht. Mit der Schutzart IP65 ausgestattet ist die Kamera undurchlässig für Staub und Strahlwasser.


Auf einen Blick

  • Robuste Industriekamera speichert Videomitschnitte von relevanten Ereignissen
  • Gezielte Bildinformation für Fehleranalyse und Prozessoptimierung
  • Leichte Integration ohne zusätzliche PC-Hardware
  • Zugriff per Webbrowser oder individuell programmierter Benutzeroberfläche

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.