Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Standardisierter digitaler Zugang zu Produktinformationen für K-System und H-System

2022-07-26

Interface-Module mit QR-Codes
Anwender profitieren künftig von einem zeit- und ortsunabhängigen Zugriff auf umfassende Geräteinformationen, ohne die Produktdokumentation in Papierform mit sich führen zu müssen

Installations- und Instandhaltungsvorgänge in prozesstechnischen Anlagen sollen präzise und sicher, gleichzeitig jedoch möglichst schnell umgesetzt werden. Als kosten- und zeitintensives Hemmnis erweisen sich hierbei häufig manuelle Suchvorgänge, etwa wenn benötigte Produktdokumentation nicht sofort zur Hand ist oder Informationen verschiedener Hersteller in voneinander abweichenden Formaten vorliegen.

Als ein Mitglied des Digital-Data-Chain-Konsortiums (DDC) gestaltet Pepperl+Fuchs die Lösung dieses Problems aktiv mit: Anwender der bekannten Interface-Modul-Serien „K-System“ und „H-System“ finden auf zahlreichen Vertretern dieser Baureihen (KC*, KF*, HIC* plus zugehörige Termination Boards) künftig QR-Codes vor.

Dies stellt einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg zur vollständigen Digitalisierung des Pepperl+Fuchs Portfolios dar.


Aufklappen, scannen, informieren

Wird ein solcher QR-Code nach Anheben der Frontklappe des Moduls mit einem Smartphone oder Tablet gescannt, öffnet sich eine Website, die sowohl die Produktdokumentation als auch standardisierte gerätespezifische Daten (entsprechend DIN SPEC 91406 bzw. IEC 61406) wie die Seriennummer oder das Herstellungsjahr beinhaltet.

Anwender profitieren so zukünftig von einem zeit- und ortsunabhängigen Zugriff auf umfangreiche Geräteinformationen, ohne Produktdokumentation in Papierform mit sich führen zu müssen. Darüber hinaus können die Produktinformationen automatisiert in der jeweils relevanten Sprachvariante angezeigt werden.


Highlights

  • Zügiger und einfacher Informationsaustausch
  • Konform zu DIN SPEC 91406 und IEC 61406
  • Korrekte Identifikation von Produkten in Anlagen
  • Schneller Zugriff auf Produktdokumentation
  • Reduzierter Trageaufwand
  • Orts-, zeit- und sprachunabhängige Darstellung

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.