Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Tab-Ex® 04 Pro – das weltweit erste 5G-fähige 10-Zoll-Tablet für explosionsgefährdete Bereiche der Zone 2/22 und Div. 2

2024-03-26

Tab-Ex 04 Pro Tablet
5G-fähiges Tablet Tab-Ex 04 Pro mit 10-Zoll-Display

Die Pepperl+Fuchs Marke ecom rundet ihr sich ständig weiterentwickelndes Tablet-Portfolio ab und setzt mit dem Launch des Tab-Ex® 04 Pro DZ2/22 die langjährige Partnerschaft mit Samsung fort. Als weltweit erstes 5G-Android-Tablet mit einem 10-Zoll-Display ist die jüngste Portfolioergänzung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2/22 und Div. 2 konzipiert. Das robuste Gerät baut auf dem Erfolg des Vorgängermodells auf und bringt einige beeindruckende Updates mit sich.


Modernste Technologie mit starker Performance

Herzstück des neuen Tab-Ex 04 Pro ist ein leistungsstarker Qualcomm SM7325-2-AB Octa-Core-Prozessor mit 4x 2,4 GHz + 4x 1,8 GHz und – je nach gewähltem Modell – 4 GB RAM bzw. 6 GB RAM. Damit steht die nötige Rechenleistung zur Verfügung, um die höhere Datenübertragungsgeschwindigkeit voll auszuschöpfen.  Zusätzlich zum 128 GB internen Speicher lässt sich die Speicherkapazität auf Wunsch mit einer externen microSD-Karte von 512 GB auf 1 TB erweitern.

Das Gerät wurde mit 5G- und Wi-Fi 6E-Konnektivität erweitert und verfügt über die neuesten Datengeschwindigkeiten und Funktionen. Die Version für den US-Markt bietet außerdem Konnektivität für LTE Band 48 zur Unterstützung privater LTE-Netzwerke. Ein leistungsstarker, austauschbarer 7600-mAh-Akku mit Pogo-Pin zur Stromversorgung, Datenübertragung und Laufzeiten bis zu 15 Stunden ermöglicht den zuverlässigen Einsatz des Tab-Ex® 04 Pro in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2/22 und Div. 2. Neben der Zertifizierung nach Schutzart IP68 ist das Gerät zudem für den US-Militäreinsatz nach MIL STD-810H zugelassen.

Zusätzlich gewährleisten die Sicherheitsplattform Samsung Knox und das neueste Android-Betriebssystem maximale Daten- und Gerätesicherheit im täglichen Gebrauch.



Das 10-Zoll-Multitouch-Display des Tab-Ex 04 Pro lässt sich auch mit Handschuhen oder dem Samsung S Pen bedienen.

Optimale User Experience – im Büro oder unterwegs

Das Tab-Ex 04 Pro vereint ein schlankes und leichtes Gehäusedesign mit einem 550-Nit-Display für eine optimierte Darstellung. Wie auch sein Vorgänger verfügt das 10-Zoll-Tablet über das größte Display seiner Klasse, welches problemlos bei Regen, mit Handschuhen und dem Samsung S Pen bedient werden kann.

Ein weiteres nützliches Feature des Tab-Ex 04 Pro ist der sogenannte DeX-Modus (Desktop Experience), der eine Verwendung des Tablets mit größeren Monitoren erlaubt. Zusammen mit Maus und Tastatur erhalten Anwender ein desktop- bzw. laptopähnliches Erlebnis. So können Mobile Worker ein einziges Gerät sowohl unterwegs als auch im Büro verwenden. Der GoogleAR Core erlaubt dabei die Einbindung von Augmented-Reality-Anwendungen, die beispielsweise bei der Fernwartung von Anlagen zum Einsatz kommen können. Individuell programmierbare Tasten verbessern den Alleinarbeiterschutz und sorgen für zusätzliche Sicherheit im Feld.


Highlights des Tab-Ex® 04 Pro

  • Weltweit erstes schlankes, leichtes 5G-Android-Tablet mit 10-Zoll-Display für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2/22 und Div. 2
  • Herausragende Performance: Leistungsstarker Qualcomm SM7325-2-AB Octa-Core-Prozessor, austauschbarer 7600-mAh-Akku, externer Speicher bis zu 1 TB erweiterbar sowie 5G- und Wi-Fi 6E-Konnektivität
  • Optimale User Experience: DeX-Modus erlaubt Nutzung mit zusätzlichen Bildschirmen als Desktop-Variante sowie Google ARCore für Augmented-Reality-Anwendungen


e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.

Tab-Ex® 02 Marketing Landing Page

Das 8-Zoll-Tablet Tab-Ex® 03 und das 10-Zoll-Tablet Tab-Ex® Pro bieten innovative Features, wie etwa ein Gyroskop zur Realisierung von Augmented-Reality-Szenarien, die Industrie-4.0-Anwendungen einfach umsetzbar machen.