Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Starke Leistung mit dem industriellen Box Thin Client BTC22

2024-02-01

Thin-Client-Lösung von der Leitwarte bis in den Gefahrenbereich

BTC22 industrial box thin client
Der neue BTC ist für den 24/7-Betrieb in anspruchsvollen Industrieumgebungen optimiert.

Mit dem BTC22 stellt Pepperl+Fuchs einen neuen, hochmodernen Box Thin Client vor. Der Nachfolger des bekannten und bewährten BTC12 erfüllt alle Anforderungen an einen industriellen Thin Client und ergänzt das bestehende BTC-Portfolio. Mit einem staubdichten Aluminiumgehäuse ohne bewegliche Teile und einem lüfterlosen Design ist der BTC22 für den industriellen Einsatz im 24/7-Betrieb optimiert. Darüber hinaus verfügt der neueste industrielle Box Thin Client über moderne Software: Die Firmware VisuNet RM Shell 6 auf Basis von Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 ist bereits vorinstalliert. Zusammen mit umfangreichen Hardwareschnittstellen ist der BTC22 bereit für die Zukunft.


Robustes Design für die Prozessindustrie

Wie sein Vorgänger verfügt der BTC22 über ein extrem robustes und staubdichtes IP4x-Gehäuse. Aus Aluminium gefertigt hält es selbst den anspruchsvollen Umgebungsbedingungen in der Prozessindustrie stand. Durch seine kompakte und solide Bauweise bietet der industrielle Box Thin Client BTC22 maximale Installationsflexibilität: Platzieren Sie ihn auf dem Schreibtisch, montieren Sie ihn an der Wand oder verstauen Sie ihn in Schränken, Schubladen und Containern. Der BTC verfügt über eine passive Kühlung und mehrere Kühllamellen, die das Gerät vor Überhitzung schützen. Alle Anschlüsse können zudem mechanisch gesichert werden, so dass der BTC22 Stößen und Vibrationen standhält. Mit Betriebstemperaturen von 0 °C ... +55 °C eröffnet der BTC22 flexible Einsatzmöglichkeiten. Eine Version für erweiterte Temperaturbereiche von –20 °C ... +60 °C wird in Zukunft ebenfalls verfügbar sein.


Zukunftsorientierte Thin-Client-Technologie

Der neueste Industrie-Box-Thin Client von Pepperl+Fuchs ist mit moderner Schnittstellentechnologie ausgestattet. Der BTC22 verfügt über zwei DisplayPort™-Schnittstellen, die Ultra-HD-Monitore mit 4K-Auflösung bei 60 Hz unterstützen. So haben Sie einen optimalen Überblick über Ihre Prozesse. Daneben bietet Ihnen der BTC22 drei dedizierte Gigabit-Ethernet-Ports für Netzwerkredundanz, einen USB-C-Port für moderne Peripheriegeräte und umfangreiche 16–28 V DC-Stromanschlüsse für Büro- und Industrieanwendungen. Mit seinem leistungsstarken Prozessor und bis zu 16 GB DDR4 RAM steht der BTC22 für gesteigerte Leistung und modernste Thin-Client-Lösungen.

Wie bei allen industriellen Box Thin Clients von Pepperl+Fuchs profitieren Anwender auch beim BTC22 von der Langzeitverfügbarkeit von Hardware und Software. Die BTCs basieren auf robusten, langfristig verfügbaren industriellen Komponenten, die eine hohe Zuverlässigkeit gewährleisten.


Vorinstallierte VisuNet RM Shell 6

VisuNet RM Shell 6 ist die neueste Firmware-Generation für Thin Clients von Pepperl+Fuchs.
VisuNet RM Shell 6 ist die neueste Firmware-Generation für Thin Clients von Pepperl+Fuchs.

Um die Konfiguration und Einrichtung des BTC22 zu vereinfachen, ist die Firmware VisuNet RM Shell 6 bereits vorinstalliert und für verschiedene Prozessleitsysteme vorkonfiguriert. So kann der neue Box Thin Client schnell und einfach in Betrieb genommen werden. Die neueste Generation der VisuNet RM Shell basiert auf Microsoft® Windows® 10 Enterprise LTSC 2021, wofür Microsoft langfristig Sicherheitsupdates zur Verfügung stellt. Die VisuNet RM Shell ist außerdem mit integrierten Sicherheitsmechanismen ausgestattet, die das System zuverlässig vor Malware und Viren schützen.

Die Firmware VisuNet RM Shell ist auf allen VisuNet-Thin-Client-Geräten von Pepperl+Fuchs verfügbar. Sie ermöglicht eine durchgängige Thin-Client-Lösung für die Prozessindustrie – von den BTCs in der Leitwarte bis zu den Remote-Monitoren in Zone 1/21. In Kombination mit der Zusatzsoftware VisuNet Control Center können Anlagenbetreiber alle Geräte von einem zentralen Punkt aus konfigurieren, überwachen und effizient verwalten.

 


e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.

Update-Service

Profitieren Sie als Nutzer der Thin-Client-Software von Pepperl+Fuchs von unserem neuen Service.

Abonnieren

Lassen Sie sich informieren, sobald ein neues Update verfügbar ist!

Industrial Box Thin Clients (BTC)

Erfahren Sie mehr über die industriellen Box Thin Clients von Pepperl+Fuchs.