Ob an Maschinen- und Anlagenteilen, Nutzfahrzeugen oder Solarsystemen – Neigungssensoren kommen überall dort zum Einsatz, wo Neigungswinkel zuverlässig gemessen werden müssen. Mit der F99-Serie bietet Pepperl+Fuchs für vielfältige Anwendungen die richtigen Neigungssensoren. Sie messen Winkel mit einer Genauigkeit von ±0,15° und stehen damit für höchste Präzision. Mit ihrer robusten Bauweise bieten die Neigungssensoren der Serie F99 ein breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten, sowohl im Innenbereich als auch im Außenbereich und in rauen Umgebungen. Ein Anwendungsgebiet für die Neigungssensoren von Pepperl+Fuchs ist der Bereich der erneuerbaren Energien. So können die Neigungssensoren der F99-Serie etwa dazu beitragen, die Energieausbeute in Concentrated-Solar-Power-(CSP)-Kraftwerken zu steigern.
Die Neigungssensoren der Serie F99 von Pepperl+Fuchs basieren auf einem ausgeklügelten zweiteiligen Montagekonzept, das sie extrem robust macht. Eine robuste Metallhalterung schützt das Sensormodul vor Stößen. Dank dieser Konstruktion ist der Austausch des Sensors schnell und einfach möglich. Einmal installiert, kann die Halterung an Ort und Stelle bleiben - eine neue Justierung oder Kalibrierung ist nicht erforderlich. Mit der Schutzart IP69 ist er ideal für Anwendungen in rauen Umgebungen geeignet. Dazu gehören auch Umgebungen mit extremen Temperaturen und Wetterbedingungen, wie beispielsweise in der Wüste.
Dank ihrer robusten Bauweise sind die Neigungssensoren der F99-Serie eine ideale Lösung für die Neigungsmessung in Concentrated-Solar-Power-Anwendungen. CSP-Kraftwerke erzeugen Energie aus Sonnenwärme und sind typischerweise in Regionen mit viel Sonnenlicht zu finden. Solche Kraftwerke verfügen über unzählige Spiegel, die sogenannten Heliostaten, die die Sonnenstrahlung auf einen Receiver oder Receiverbereich konzentrieren. Ein Wärmeträger im Inneren des Receivers wird durch das Sonnenlicht erhitzt und treibt eine Dampf- oder Gasturbine an, die wiederum Strom erzeugt. Je mehr Sonnenlicht, desto mehr Strom kann erzeugt werden.
Um Streuverluste durch eine ungenaue Spiegelausrichtung zu vermeiden, erfassen Neigungssensoren die Neigungswinkel der Spiegel. Das robuste Design der F99-Neigungssensoren und der erweiterte Temperaturbereich von –40 °C ... +85 °C machen sie perfekt für diese Anwendung, insbesondere wenn die CSP-Anlage in der Wüste steht und großen Temperaturunterschieden ausgesetzt ist. Die Neigungssensoren halten sowohl Hitze als auch Kälte stand und messen dabei zuverlässig und präzise den Neigungswinkel. So können die Spiegel perfekt auf die Sonneneinstrahlung ausgerichtet werden, sodass möglichst viel Sonnenstrahlung in Strom umgewandelt werden kann. Damit tragen die F99-Neigungssensoren zu einer erhöhten Effektivität und Effizienz von CSP-Anlagen bei.