Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

ctrlX AUTOMATION—Two Steps Ahead

Pepperl+Fuchs Produkte sind ideal zur Integration mit ctrlX-OS-Geräten geeignet
Pepperl+Fuchs Produkte sind ideal zur Integration mit ctrlX-OS-Geräten geeignet

ctrlX AUTOMATION von Bosch Rexroth überwindet die klassischen Grenzen zwischen Maschinensteuerung, IT-Welt und Internet der Dinge. Mit dem echtzeitfähigen Betriebssystem Linux, durchgängig offenen Standards, App-Programmiertechnologie, webbasiertem Engineering und einer umfassenden IoT-Verbindung reduziert ctrlX AUTOMATION den Komponenten- und Engineering-Aufwand deutlich.

Als weltweiter Technologieführer in der Automation mit jahrzehntelanger Expertise und langjähriger Partner von Bosch Rexroth setzt Pepperl+Fuchs ebenfalls auf die Offenheit von Systemen und Schnittstellen. Wir glauben daran, dass zukunftssichere Automation nur gelingen kann, wenn sich noch stärker von proprietären Herstellerstandards verabschiedet wird und Grenzen zwischen Systemebenen und -hierarchien weiter aufgebrochen werden. Dementsprechend begrüßen wir das offene Architekturkonzept von ctrlX AUTOMATION und freuen uns, die Initiative mit unseren Produkten und Lösungen für das ctrlX OS zu unterstützen.


IO-Link-Master: Shopfloor trifft Officefloor

 

Die Konnektivität von Komponenten ist ein entscheidendes Element, um das volle Potenzial des ctrlX OS zu entfesseln und echte Smart-Factory- bzw. Smart-Production-Lösungen zu realisieren. Hierfür müssen die Intelligenz von Sensoren und Aktoren ausgeschöpft und sowohl Prozess- als auch Zustandsdaten zur Verfügung gestellt werden. Die IO-Link-Master von Pepperl+Fuchs sind punktgenau auf diesen Einsatzzweck ausgerichtet: Als Interface schaffen sie den Zugang zu Sensoren sowie Aktoren und vereinen in nur einer einzigen Komponente deterministische Echtzeitkommunikation über Industrial-Ethernet-Feldbusse wie etwa EtherCAT oder PROFINET mit ergänzenden Kommunikationswegen wie MQTT, OPC UA oder REST API zur Anbindung an Cloud-Plattformen.

So lassen sich Systemgrenzen zwischen OT- und IT-Welt spielend überwinden und klassische Prinzipien der MSR-Technik mit zukunftsorientierten IoT-Konzepten verschmelzen. Ein integrierter IODD-Interpreter erlaubt via Webbrowser die komplette Konfiguration und das Handling des Masters inkl. aller angeschlossenen Devices, während die Multiprotokollfähigkeit des Masters Lagerhaltungskosten und Geräteverwaltungsaufwände spürbar reduziert.

Industrielle Sensorik: Alles aus einer Hand

Die zukunftssichere Automatisierung von Industrieumgebungen mithilfe des ctrlX OS verlangt nach verlässlicher und gleichzeitig variabler Sensortechnik. Als Pionier im Bereich der industriellen Sensorik mit jahrzehntelanger Erfahrung verfügt Pepperl+Fuchs über ein breites Portfolio unterschiedlichster Funktionsprinzipien. Dieses reicht von klassischen binären Näherungsschaltern über optoelektronische Sensoren und Positioniersysteme bis hin zu äußerst robusten Ultraschall- und Radarsensoren für herausfordernde Außenanwendungen.

Eine hohe Vielfalt an Varianten mit unterschiedlichen Schnittstellen (u.a. IO-Link, PROFINET, EtherNet/IP, PROFIBUS, CANopen) sorgt dafür, dass mit dem Sensorportfolio von Pepperl+Fuchs nahezu jede Automatisierungsaufgabe im Rahmen von ctrlX AUTOMATION erfolgreich und aus einer Hand gelöst werden kann. Ergänzend steht ein breites Angebot an Verbindungstechnik (u.a. Sensor-Aktor-Kabel, Steckverbinder, Splitter und Verteiler) bereit, sodass Anwender von einem kosten- und zeitsparenden „One-Stop-Shopping“ profitieren.

RFID-Systeme: Schlüsseltechnologie für Industrie 4.0

 

RFID ist eine Schlüsseltechnologie für die im Sinne von Industrie 4.0 organisierte Fabrik. Sie bringt Dynamik und Flexibilität in alle Bereiche der Produktion und Logistik. Dies ermöglicht eine lückenlose Transparenz und Nachverfolgbarkeit entlang von Fertigungs- und Lieferketten. Pepperl+Fuchs bietet hierfür ein vollumfängliches Angebot an Komponenten (Schreib-/Lesegeräte, Transponder, Auswerteeinheiten, Kabel) zur Realisierung kompletter Systemlösungen innerhalb aller üblichen Frequenzbereiche (LF, HF, UHF).

Dabei kann auch ein Mischbetrieb verschiedener Frequenzen an einer Auswerteeinheit realisiert werden. Zudem unterstützen die Module die zwischen ctrlX OS Devices und Feldgeräten gängige EtherCAT-Kommunikation sowie andere Industrial-Ethernet-Protokolle. Des Weiteren ist eine einfache Integration über IO-Link möglich, während Schnittstellen wie OPC UA und REST API die Option zur vertikalen Kommunikation eröffnen.

Auf einen Blick

  • Multiprotokoll- und MultiLink™-fähige, leistungsstarke IO-Link-Master als ideale Ergänzung zum offenen Konzept von ctrlX AUTOMATION
  • Integrierte MQTT-, OPC-UA- und REST-API-Schnittstellen ermöglichen plattformunabhängige, interoperable und herstellerübergreifende Maschinenkommunikation
  • Breites Sensorikportfolio zur Realisierung nahezu sämtlicher Automationsanwendungen
  • RFID-Systemlösungen in allen Frequenzbereichen für mehr Transparenz und Nachverfolgbarkeit
  • Reduzierter Aufwand durch echtes One-Stop-Shopping – von Sensorik über Schnittstellenkomponenten hin zu passgenauer Verbindungstechnik und Integrations-Know-how

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.