Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Neuer industrieller Box Thin Client BTC24

2024-10-10

Zuverlässigkeit und Flexibilität für den 24/7-Betrieb

industrieller Box Thin Client BTC24
Der neue BTC24 ist extrem robust.

Pepperl+Fuchs erweitert erneut das Portfolio industrieller Box Thin Clients (BTCs). Der neue BTC24 ist Nachfolger des bewährten BTC14 und ist speziell auf den dauerhaften Einsatz in Leitwarten und anspruchsvollen Industrieumgebungen ausgelegt. Mit seinem robusten und kompakten Design gewährleistet er höchste Zuverlässigkeit und Flexibilität im 24/7-Betrieb.

Der neueste BTC unterstützt bis zu vier 4K-Displays mit 60 Hz gleichzeitig. Damit ist der BTC24 ideal für den Einsatz in modernen Leitwarten, wo detaillierte und umfangreiche Daten auf mehreren Bildschirmen gleichzeitig dargestellt werden müssen. Die 8 GB DDR4-RAM (konfiguriert als 2x 4 GB im Dual-Channel-Modus) gewährleisten einen reibungslosen und ruckelfreien Betrieb.


EDID-Emulation für zuverlässige Videoausgabe

Erstmals integriert Pepperl+Fuchs beim BTC24 eine EDID-Emulation. Diese Funktion stellt sicher, dass die Videoausgabe auch bei temporären Signalverlusten – etwa beim Ausfall eines Monitors – stabil bleibt. In industriellen Umgebungen, in denen es auf durchgehende Visualisierung ankommt, verhindert die EDID-Emulation, dass Bildschirme nach einer Unterbrechung neu initialisiert werden müssen. So gewährleistet der BTC24 den reibungslosen Betrieb. Weitere Kabelsicherungen verhindern zudem ein versehentliches Herausfallen der Kabel, um so auch bei Vibrationen in der Leitwarte Ausfälle zu vermeiden.


Verbesserte Konnektivität

Der BTC24 verfügt – wie der BTC22 – über einen dritten Ethernet-Port. Dieser ermöglicht, ein zweites Netzwerk unabhängig von den bereits redundanten MES- oder DCS-Verbindungen zu integrieren. Das bietet zusätzliche Flexibilität, um verschiedene Netzwerke gleichzeitig zu bedienen, und erhöht die Ausfallsicherheit durch weitere Redundanz. So kann beispielsweise eine Verbindung zum ERP-System aufgebaut werden, ohne dass Kabel umgesteckt werden müssen. Der BTC24 verfügt außerdem über einen USB-C-Anschluss, der die Verwendung moderner Peripheriegeräte erleichtert. Daneben wurde im Vergleich zum BTC14 ein weiterer USB-A-Port ergänzt. Dieser ermöglicht den Anschluss weiterer Peripherie.

Robust und langlebig für industrielle Anforderungen

Wie seine Vorgängermodelle zeichnet sich der BTC24 durch seine Robustheit und Langzeitverfügbarkeit aus. Das lüfterlose Design und der Verzicht auf bewegliche Teile machen ihn besonders widerstandsfähig gegen Temperaturschwankungen und Vibrationen – typische Herausforderungen in industriellen Umgebungen. Dank seiner kompakten Bauweise lässt sich der BTC24 flexibel installieren. Zu den Montageoptionen zählen etwa Tisch-, Wand-, VESA- oder DIN-Schienenmontage. Dies macht ihn zu einer idealen Wahl für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot. 


Darüber hinaus ermöglicht die vorinstallierte Thin-Client-Management-Software VisuNet RM Shell 6 (basierend auf Windows 10 IoT LTSC 2021) in Kombination mit dem VisuNet Control Center eine zentrale und effiziente Verwaltung des Systems, was die Effizienz im täglichen Betrieb weiter steigert. Alternativ kann der BTC24 auch mit dem Betriebssystem IGEL OS 12 (basierend auf Linux) oder als ThinManager® Ready (demnächst verfügbar) konfiguriert und bestellt werden.

Wie beim BTC22 setzt Pepperl+Fuchs auch beim BTC24 auf langzeitverfügbare Komponenten, was die Investition über Jahre hinweg absichert. Der neuste industrielle Box Thin Client bietet somit eine zukunftssichere und flexible Lösung für industrielle Anwendungen, die höchste Anforderungen an Zuverlässigkeit und Performance stellen. Mit seinen erweiterten Funktionen und der robusten Hardware stellt der BTC24 sicher, dass Anlagenbetreiber auch in herausfordernden Umgebungen langfristig auf ihn zählen können.


Highlights des BTC24

  • Ausgelegt auf den 24/7-Betrieb in Leitwarten und industriellen Umgebungen
  • 8 GB DDR4 (2x 4 GB im Dual-Channel-RAM)
  • Integrierte EDID-Emulation
  • Dritter Ethernet-Port, USB-C-Port, zusätzlicher USB-A-Port
  • Robustes Design
  • Erhältlich mit vorinstallierter Firmware VisuNet RM Shell 6 oder IGEL OS 12
  • Langzeitverfügbarkeit

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.

Industrial Box Thin Clients (BTC)

Erfahren Sie mehr über die industriellen Box Thin Clients von Pepperl+Fuchs.

Update-Service

Profitieren Sie als Nutzer der Thin-Client-Software von Pepperl+Fuchs von unserem neuen Service.

Abonnieren

Lassen Sie sich informieren, sobald ein neues Update verfügbar ist!