Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

RFID-Authentifizierung, Explosionsschutz und Hygiene – das HMI-Gesamtpaket

2024-10-21

VisuNet FLX nun auch mit RFID ausgestattet

Die Karte oder den Chip dranhalten und fertig: So schnell und einfach funktioniert die Identifikation eines befugten Mitarbeiters dank der RFID-Technologie. Gleichzeitig kann der Zugriff auf kritische Prozesse im Detail dokumentiert werden, die Sicherheit und Nachverfolgbarkeit sind dadurch ohne großen Aufwand gewährleistet. Die HMI VisuNet FLX-Serie bietet Bediengeräte mit integrierten RFID-Readern zur einfachen Nutzerauthentifizierung bis Zone 2/22, Division 2.


Schnell, individuell und berührungslos

RFID-Lesegeräte erfassen die Information auf einem Transponder berührungslos: Der kleine Datenspeicher in Chip- oder Kartenform muss nur kurz in den Lesebereich des Readers gehalten werden. Diese Nutzerauthentifizierung verhindert ohne zeitaufwendige Eingabe von Passwörtern und Anmeldeinformationen den unbefugten Zugriff auf das Prozessleitsystem und ermöglicht zugleich eine vollautomatische Dokumentation. Die Zugangsrechte können für jeden Mitarbeiter individuell angepasst werden. Das Backend-System kann beispielsweise zwischen Berechtigungsstufen unterscheiden und Zugriff auf bestimmte Prozessschritte oder alternative Arbeitsabläufe gewähren.


Bis Zone 2/22 einsetzbar

Die Geräte der Serie RFID20-* sind für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen bis Zone 2/22 (Division 2 ausstehend) zugelassen und können als eigenständiges, bündig montierbares Gerät zur Integration in vorhandene Gehäuse oder mittels USB-Anschluss an einen PC angeschlossen werden. Bevorzugt werden sie in einem VisuNet FLX-Industriemonitor integriert. Das System kann im Edelstahlgehäuse konfiguriert werden, welches sich für Innenanwendungen eignet oder im Aluminiumgehäuse mit erweitertem Temperaturbereich, welches dann auch im Außenbereich eingesetzt werden kann.


Höchste Hygienestandards für pharmazeutische Produktionen

Die integrierte Montage bietet unter anderem in Bereichen mit hohen Hygienestandards entscheidende Vorteile. Dort eingesetzte HMI-Systeme müssen die Anforderungen der GMP-Richtlinie (Good Manufacturing Practice) erfüllen und leicht zu reinigen sein. Die VisuNet FLX-Serie ist für den Einsatz in pharmazeutischen Reinräumen konzipiert. Das robuste Edelstahlgehäuse weist weder Ablagerungsflächen noch unzugängliche Spalten auf und ist resistent gegen die industrieüblichen aggressiven Reinigungsmittel.

VisuNet RM Shell für sichere Integration

Die Thin-Client-Software VisuNet RM Shell 6 bietet 

  • neueste Windows-Sicherheitsfunktionen,
  • strenge Zugangskontrolle,
  • eine direkte Konfiguration des RFID-Lesegeräts und
  • einen Tracermodus zur Identifizierung vorhandener Tag-Typen.

Dies ermöglicht eine optimale Leserkonfiguration entsprechend Ihren Anforderungen und eine Backend-Authentifizierung mit der Datenbank.

Die Verwaltungssoftware VisuNet Control-Center setzen Sie ein zur

  • allgemeinen Verwaltung der RM Shell Thin Clients sowie 
  • Fernkonfiguration des RFID-Lesegeräts, einschließlich der Neukonfiguration und Duplizierung vorhandener Konfigurationen auf Ersatz- oder neue Thin Clients.

Mit dem integrierten RFID-Reader erhält das Bedienpersonal ein Gesamtpaket aus einer Hand, das die Nutzerauthentifizierung nicht nur sicherer, sondern auch effizienter macht. ​


e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.

Update-Service

Profitieren Sie als Nutzer der Thin-Client-Software von Pepperl+Fuchs von unserem neuen Service.

Abonnieren

Lassen Sie sich informieren, sobald ein neues Update verfügbar ist!

Pharmaproduktion mit zwei Personen in Schutzanzügen, die HMI-Systeme von Pepperl+Fuchs bedienen

Wenn neue Medikamente auf den Markt kommen, die einer breiten Masse an Menschen Linderung oder gar Heilung versprechen, müssen schnell große Mengen produziert werden – in höchster Qualität und Reinheit. Erfahren Sie in unserem amplify-Artikel, wie HMI-Systeme das Personal in der Großproduktion von Pharmazeutika unterstützen.

VisuNet FLX Plattform

Entdecken Sie die neue VisuNet FLX Plattform, mit der Sie selbst hochflexible Bedien- und Beobachtungslösungen konfigurieren.